All-in-one RFID-reader BISM-4008 Profinet

All-in-one RFID-reader BISM-4008 Profinet

All-in-one RFID-reader

Direct aansluitbaar - bespaart tijd, ruimte en kosten

HF-reader BIS M-4008 – rechtstreeks met de besturing communiceren

De 13,56 MHz-readers worden gebruikt voor de contactloze identificatie van gegevensdragers op werkstukken en werkstukdragers in productieprocessen. Deze all-in-one RFID-readers worden rechtstreeks vanuit de Profinet-interface gekoppeld aan de besturing. Een extra interface is hierbij niet nodig.

Eenvoudige systeemuitbreiding

Dankzij de geïntegreerde 2 poorts ethernetswitch kan zowel RT (realtime) als IRT (isochrone realtime) worden gebruikt met lijn- en ringtopologie. Ook een moeiteloze systeemuitbreiding is mogelijk, omdat extra externe switches niet nodig zijn. Apparaatstamgegevens zijn beschikbaar als GSDML-bestanden met als doel het verrichten van parametrisering.

Voordelig aan te sluiten

Bij het concept voor eenvoudige aansluiting behoort ook dat de voordelige 4-polige M12-standaardkabel voor zowel voeding als voor Profinet kan worden gebruikt.

Snel: tot 10000 bytes per seconde lezen

De BIS M-4008 ondersteunt gegevensdragers volgens de RFID-standaard ISO 15693. De readers zijn ook geschikt wanneer er veel gegevens in korte tijd moeten worden overgedragen: want in combinatie met Balluff highspeed-/highmemory-tags lezen en schrijven de BIS M-4008-readers duizenden bytes per seconde. Gegevensdragers direct bij het product leidt tot een grotere flexibiliteit bij de productie. Alle parameters en fabricagestappen kunnen direct worden gedocumenteerd, wat de centrale besturing ontlast. De gegevensdragers zijn beschikbaar met verschillende geheugencapaciteiten, tot maximaal 128 kByte.

Montage rechtstreeks op metaal

De robuuste, compacte behuizing van veiligheidsklasse IP67 is perfect geschikt voor veldmontage in een ruwe industriële omgeving. De reader kan rechtstreeks op metaal worden gemonteerd, omdat het is gemaakt van zink-spuitgietmateriaal. Een meegeleverde aardingsstrip zorgt voor perfecte elektromagnetische bescherming.

De belangrijkste kenmerken in één oogopslag

  • Robuuste zink-spuitgietbehuizing voor rechtstreekse montage op metaal
  • Eenvoudige bekabeling dankzij rechtstreekse aansluiting op Profinet
  • Rondom zichtbare diagnostische LED-aanduiding, rechtstreeks op het systeem
  • Geïntegreerde webserver voor eenvoudige statusbewaking op afstand
  • Variabel bevestigingsconcept voor flexibele montage
  • Voor elke applicatie de passende gegevensdrager: Compatibel met tags volgens de RFID-standaard ISO 15693 en Balluff High Speed
  • Gebruik van 4-polige M12-standaardkabel voor voedings- en Profinet-aansluiting
  • Eenvoudige S7-programmering door vooraf gedefinieerde functiecomponenten

Toepassing

  • Materiaalstroom in productie-installaties
  • Transportsystemen in de machinebouw
  • Assemblagelijnen
  • Intralogistiek
All-in-one RFID-reader