Metaalbewerking

Metaalbewerking

Metaalbewerking

Het complete aanbod voor optimale oplossingen

Voor het gehele spectrum van de metaalbewerking biedt Balluff pasklare sensoren en verbindingstechniek. Bijvoorbeeld voor het draaien en frezen of voor stans- en persprocessen, voor de gereedschapsidentificatie of voor handling, het transport en de procesbewaking. Voor de uiteenlopende eisen van gereedschapmachinefabrikanten leveren wij optimale oplossingen. Want onze portfolio heeft zich in langdurige partnerschappen met drijvende krachten achter de innovatie in de metaalbewerking ontwikkeld en heeft in de praktijk bewezen wat deze waard is. Informeer u over onze grote verscheidenheid aan producten aan de hand van sprekende toepassingen.

Werkstuk- en gereedschapsspanning bewaken

Werkstuk- en gereedschapsspanning bewaken

Alleen wanneer een werkstuk stevig in de klauwplaat zit, kan het correct en in constante kwaliteit worden bewerkt. Naast sensoren met schakeluitgang nemen in toenemende mate inductieve lengtemeetsystemen BIP met constant uitgangssignaal deze taak over. De lineaire positiemeting biedt eveneens de betrouwbare bewaking van de gereedschapsspanning - zelfs bij draaiing van het klemmechaniek. Daarbij wordt de positie van een metalen nok gedetecteerd die zich zijdelings langs de sensor beweegt. Ons brede spectrum aan meetsystemen, dat varieert van enkele millimeters tot 130 mm, garandeert u de hoogste precisie bij uiteenlopende dimensies.

Gereedschapsidentificatie in het magazijn

Industrial RFID-systemen BIS C in LF (lage frequentie) of BIS M in HF (hoge frequentie) zorgen ervoor dat de CNC-besturing in freesmachines en bewerkingscentra altijd over de correcte gereedschapsgegevens (nummer, diameter, lengte, aantal sneden, …) kan beschikken. Op betrouwbare wijze geïdentificeerd en doorgegeven vormen de parameters ook de basis voor een geoptimaliseerd en kwalitatief hoogwaardig gereedschap-assetmanagement inclusief standtijdbewaking.

Gereedschapsidentificatie in het magazijn

Besturing van hydraulische persen

Besturing van hydraulische persen

Hydraulische persen (lange slagen, geringe slagfrequenties) bereiken hun nominale kracht over de gehele slaglengte. De positiebewaking wordt door magnetostrictieve lengtemeetsystemen BTL overgenomen, waarbij de positiegever op de beweeglijke staaf met wegmeetelement in het vaste deel van de pers is aangebracht. De hoge meetwaardeprecisie en -updategraad wordt mogelijk gemaakt doordat de positiebewaking ongevoelig is voor mechanische schokken en biedt zo een optimaal machinegebruik.

Eindpositiedetectie bij portaalladers

Met inductieve sensoren BES kunnen eindposities van portaallaadsystemen worden gedetecteerd. Het volstaat daarbij om aan de gewenste positie een metalen schakellip aan te brengen. Deze wordt door de sensoren contactloos en zonder slijtage herkend om aan de besturing het correcte schakelsignaal door te geven.

Eindpositiedetectie bij portaalladers

Procesvloeistoffen en vulniveaus schakelend of continu detecteren

Procesvloeistoffen en vulniveaus schakelend of continu detecteren

Afhankelijk van de uitvoering kunnen ultrasone sensoren BUS voor schakelsignaalondersteunde tweepuntsregelingen of voor continue vulniveauregeling worden gebruikt. Gebruikers kunnen op die manier profiteren van maximale flexibiliteit bij de keuze van hun type bewaking.