Meer efficiëntie voor de aandrijftechniek

Meer efficiëntie voor de aandrijftechniek

Meer efficiëntie voor de aandrijftechniek

Weergave van bedrijfstoestanden en betrouwbare eindstand-, positie-, druk- en niveaudetectie - met IO-Link

Voor een betrouwbare detectie van eindpositie, positie, druk en niveau voor de hydraulische aandrijving levert Balluff een breed pakket aan sensor- en systeemoplossingen met eersteklas netwerk- en verbindingstechniek. Het bijzondere daarbij: Deze is met de universeel IO-Link-interface uitgerust. Zo krijgt u bij ons oplossingen voor de gehele informatieketen: van de sensor tot het besturingsniveau.

Permanent bewaken en eenvoudig parametreren: Vanuit een centrale plaats

Door de intelligente communicatiestandaard IO-Link kunt u intelligente sensoren centraal parametreren en diagnose-informatie van sensor naar besturing sturen en ook procesgegevens digitaal met hoge signaalkwaliteit doorgegeven. De sensor kan op de technische beste positie worden geïnstalleerd. Tegelijkertijd worden uw onderhoudswerkzaamheden verminderd. Want de IO-Link-configuratie wordt automatisch uit de Veldbus-Master overgedragen, zodat ook vervangen van een apparaat via eenvoudige Plug-and-Play mogelijk is.

Voordelig: Verbinden in plaats van bedraden

Nog een pluspunt: Het krachtige bedradingsconcept is uiterst efficiënt. Want voordelige drieaderige niet-afgeschermde industriële kabels zijn voldoende voor de verbinding. En eenvoudige M12-connectoren zijn voldoende om diverse apparaten aan te sluiten.

Toepassingen

Eindposities bewaken

Robuuste drukvaste inductieve sensoren van Balluff garanderen betrouwbaar de bewaking van eindposities in hydraulische cilinders en kleppen. Daarbij staan vele bouwvormen voor een individueel cilinderdesign ter beschikking.

Via een IO-Link-sensorhub van Balluff kunt u binaire sensoren eenvoudig verbinden, zodat de informatie daarvan via IO-Link wordt doorgegeven.

Want het uitwisselen van parameters, proces- en diagnosegegevens is mogelijk.

De bijzonderheden

  • Roestvast stalen behuizing
  • Geschikt voor hoge temperatuur- en vochtigheidsschommelingen
  • Ook miniformaten
  • Hogedrukbestendige uitvoeringen tot 500 bar - voor alle cilinders

Druk controleren

Onze druksensoren en druktransmitters met IO-Link worden voor de bewaking van procesmedia ingezet. Door de controle van hydraulische olie of koel- en smeermiddelen garanderen deze een veilig hydraulisch circuit.

Want het uitwisselen van parameters, proces- en diagnosegegevens is mogelijk.

De bijzonderheden

  • Met IO-Link eenvoudig te parametreren
  • Drukbereiken –1…600 bar
  • Mediatemperatuur –40…+125°C

Posities opvragen

In de hydraulische cilinder geïntegreerde drukvaste magnetostrictieve lengtemeetsystemen bewaken continu de bewegingsweg van de as. Contactloos en uiterst robuust garanderen deze een hoge herhalingsnauwkeurigheid en zorgen dankzij de grote nauwkeurigheid altijd voor het exact gelijke resultaat.

IO-Link maakt u de snelle formaataanpassing en de controle van de klepdoorstroming mogelijk. Daardoor kunt u snel een ombouw en de correcte instelling van nieuwe parameters uitvoeren.

Want het uitwisselen van parameters, proces- en diagnosegegevens is mogelijk.

De bijzonderheden

  • Bestand tegen trillingen en ongevoelig voor schokken
  • meerdere positiesensoren mogelijk
  • diverse interfaces
  • Explosiebestendige uitvoeringen voor explosiegevaarlijke zones
  • Ideaal hydraulisch feedback-systeem: Maximale veiligheid door drievoudig redundante uitvoeringen

Niveau detecteren, lekkage melden

Als ideale niveaumelders ondersteunen capacitieve sensoren met IO-Link de betrouwbare voeding van de hydraulische aandrijving met koel- en smeermiddelen. Hiermee registreren deze continu contactloos het grensniveau in hydraulische tanks door maximaal 10 mm dikke niet-metalen wanden heen en zorgen zo voor de storingvrije werking van de hydraulische systeem. Met IO-Link kan de minimum- / maximum-waarde worden gestuurd. Als lekkagesensor direct in het carter gemonteerd, meldt deze bovendien betrouwbaar lekkages.

Want het uitwisselen van parameters, proces- en diagnosegegevens is mogelijk.

De bijzonderheden

  • Directe of contactloze meting
  • Minimaal en maximaal niveau betrouwbaar detecteren
  • In een breed temperatuurbereik inzetbaar
  • Smart Level technologie compenseert afzettingen

Betrouwbare voedingsspanning met Condition Monitoring

Wanneer u betrouwbare voedingsspanning van het vloeistofsysteem belangrijk vindt, zijn Heartbeat ® -voedingseenheden van Balluff ideaal. Door de Heartbeat ® -functie kunt u slijtagefactoren permanent bewaken. En de last en belasting (Stresslevel) plus de stroombelasting (Loadlevel) laten weergeven. Bovendien toont de Lifetime-functie een indicatie van de resterende levensduur. Dit alles reduceert installatiestilstanden tot een minimum.

Want het uitwisselen van parameters, proces- en diagnosegegevens is mogelijk.

De bijzonderheden

  • Voor ruwe omstandigheden: IP67-voedingen
  • Voor de decentrale installatie zonder schakelkast
  • Comfortabel vanuit de regelkamer bewaken: Met IO-Link

Krachtig communiceren binnen de gehele installatie en netwerkknooppunten besparen

Met de combinatie van de point-to-point-verbinding IO-Link en een krachtige netwerktechniek is het mogelijk, comfortabel binnen de gehele installatie te communiceren.

Want het uitwisselen van parameters, proces- en diagnosegegevens is mogelijk.

De bijzonderheden

  • Robuuste metalen behuizing in IP 67
  • Vrij configureerbare in- en uitgangen
  • Veilige signaaloverdracht ook onder extreme omstandigheden
  • Voor alle gangbare Veldbustechnologieën

Bedrijfsomstandigheden continu weergeven en onverwachte uitval verminderen

Met de LED-signaalzuil SmartLight kunt u verschillende bedrijfsomstandigheden permanent bewaken en verschillende situaties laten weergeven. Hierbij is de handling gewoon onverslaanbaar. Zo wisselt u van modi en kleuren tijdens het gebruik - zonder een mechanische ombouw. Dit alles dankzij de IO-Link-interface.

Want het uitwisselen van parameters, proces- en diagnosegegevens is mogelijk.

De bijzonderheden

  • Eenvoudige installatie
  • maximaal 20 afzonderlijk aanstuurbare LED-circuits
  • Individueel parametreerbare kleuren
  • optioneel met geïntegreerde geluidsmodule voor akoestische signalen