Contactloze veiligheidssensoren

Contactloze veiligheidssensoren

Contactloze veiligheidssensoren

Robuust en slijtagevrij

Contactloze veiligheidssensoren zijn bijzonder geschikt voor de bewaking van veiligheidsdeuren/-kleppen of voor de betrouwbare detectie van posities - in het bijzonder in omgevingen waarin u met vervuiling of stof rekening moet houden.

Het grote aanspreekbereik en het contactloze werkingsprincipe maken deze sensoren ongevoelig voor mechanische speling, bijvoorbeeld als deuren zich zetten of onnauwkeurig worden geleid. Nog meer flexibiliteit biedt de geringe afmeting, waardoor u de sensoren makkelijk kunt integreren.

De bijzonderheden

  • Ongevoelig voor vervuiling
  • Ongevoelig voor mechanisch speling
  • Makkelijk integreerbaar met kleine bouwvormen
  • Nagenoeg manipulatieveilig dankzij hoge coderingsniveaus
  • Flexibeler gebruik voor toepassingen tot PLe resp. SIL 3

Veel speelruimte bij montage en gebruik

Door transponder gecodeerde veiligheidssensor
Door transponder gecodeerde veiligheidssensor

Contactloze transpondergecodeerde veiligheidssensoren staan voor de manipulatieveilige, slijtagevrije toegangsbeveiliging van veiligheidsdeuren/-kleppen. Ze zijn ongevoelig voor verontreiniging, trillingen en mechanische speling. </br>De apparaten kunt u zonder problemen in toepassingen tot PLe of SIL 3 gebruiken. Dankzij de geringe constructiehoogte zijn ze flexibel bij de integratie.

 

Veiligheid voor personen en installaties

Inductieve veiligheidssensoren registreren contactloos (eind-)lagen en posities van metalen voorwerpen. </br>Anders dan conventionele veiligheidsschakelaars hebben deze hiervoor geen speciaal tegenstuk nodig. Voor de aansluiting zijn M12-connectoren voldoende. Via OSSD-uitgangen kunt u de sensoren eenvoudig op elk willekeurig veiligheidevaluatiesysteem aansluiten.

 

Inductieve veiligheidssensor
Inductieve veiligheidssensor

Robuuste, beproefde veiligheidstechniek

Magneetgecodeerde veiligheidsschakelaar
Magneetgecodeerde veiligheidsschakelaar

Contactloze magneetgecodeerde veiligheidsschakelaars met M12-aansluittechniek bieden u een hoge manipulatieveiligheid door de intelligente plaatsing van de reedcontacten. </br>U vermindert daarmee het risico dat de veiligheidswerking omzeild wordt. Met een afstandshouder kan de veiligheidsschakelaar zelfs in een ferromagnetische omgeving worden ingebouwd.