Nauwkeurige objectherkenning in M8-miniformaat

Nauwkeurige objectherkenning in M8-miniformaat

Nauwkeurige objectherkenning in M8-miniformaat

Robuust – in roestvrij staal

Kleine bouwvormen, een laag gewicht en hoge schakelnauwkeurigheid behoren tot de voordelen van onze opto-elektronische minisensoren. Ook de nieuwste cilindrische minisensor met achtergrondonderdrukking en IO-Link-interface valt op met deze eigenschappen. De robuuste sensor met IP67-roestvrij stalen behuizing heeft een heldere lichtspot, zodat u deze nauwkeurig en eenvoudig kunt uitrichten. Via de ingebouwde potentiometer stelt u het tastbereik van 7 tot 30 mm in, direct op de sensor.

Achtergrondonderdrukking

De achtergrondonderdrukking maakt de betrouwbare herkenning van zowel goed reflecterende als slecht reflecterende objecten mogelijk in dezelfde hoge kwaliteit. Het werkt ook bij kleine objecten en in kleine ruimtes. Want de sensor is slechts 40 mm kort.

IO

-Link-varianten Met IO-Link installeert u de sensor met een uitstekend schakelgedrag bijzonder makkelijk. Een potentiometer is niet meer nodig. Dit garandeert bovendien de flexibele montage die u optimaal op het machinedesign kunt afstemmen. Met de intelligente interface kunt u via de besturing eenvoudig de hysterese en het tastbereik instellen. Ook kiest u het schakeltype en de schakelmodi. Bovendien kan de sensor comfortabel vanuit een centrale plaats worden bewaakt.

Snelle formaatwisseling tijdens het bedrijf en een vlotte vervanging van de sensor zijn dus mogelijk. Onder de streep bespaart u tijd en minimaliseert u het risico van storingen.

Uw voordeel

  • Uitstekende schakelgedrag door kleine heldere lichtvlek
  • Omvangrijke parametreermogelijkheden door IO-Link
  • Robuuste roestvrijstalen behuizing (1.4404) in IP67
Nauwkeurige objectherkenning in M8-miniformaat