Robuuste opto-elektr. sensor in roestvrij staal 1.4404

Robuuste opto-elektr. sensor in roestvrij staal 1.4404

Robuuste opto-elektronische sensor in roestvrij staal 1.4404

Performers met robuuste outfit

Opto-elektronische sensoren BOS 18E bestaan uit corrosiebestendig edelstaal. Daardoor zijn ze bijzonder robuust en bestand tegen veel reinigingsmiddelen en andere chemicaliën. De speciale constructie van de voorkant van de behuizing en de optiek biedt de sensoren optimale stevigheid en dichtheid.

Het optische vlak krijgt u als glas- of als kunststofschijf. Zo kunt u de serie vrijwel overal gebruiken – ook onder ongunstige omgevingscondities.

Daarom behoren vooral de levensmiddel- en farmaceutische industrie, maar ook off-shore-installaties en vergelijkbaar extreme toepassingen tot de geprefereerde toepassingsgebieden.

De bijzonderheden

  • Behuizing van roestvrij staal 1.4404
  • Uitstekende dichtheid met de beschermingsgraden IP69K en IP68
  • Met schroefdraad of als gladde huls leverbaar
  • Hygiënisch: geoptimaliseerd Wash-Down-design
  • In alle optische uiteenlopende werkingsprincipes functioneren beschikbaar
  • ook met IO-Link-interface