Vision Solutions BVS: SmartCamera

Vision Solutions BVS: SmartCamera

Smart Camera

Het eenvoudige concept voor industrietaken

Met moderne beeldverwerking voor Industrie 4.0 optimaal geconcipieerd

Voor de moderne, flexibele productie en de uitdagingen van Industrie 4.0 bieden wij een SmartCamera met briljante beelden, een weldoordachte, eenvoudige gebruikersinterface en de mogelijkheid om gegevens volgens eigen eisen door te sturen.

Al jaren maakt Balluff betrouwbare productcontroles en efficiënte productieprocessen mogelijk. Onze oplossingen zorgen voor de moderne informatieopslag en een intelligent gegevensbeheer: hetzij voor de waarborging van traceerbaarheid of voor de betrouwbare voorkoming van fouten.

Met de SmartCamera individuele specificaties eenvoudig realiseren

Dankzij de gemakkelijke bediening van de SmartCamera wordt een veelzijdig toepassingsgebied voor beeldverwerking volgens individuele specificaties geboden. Gegevens kunnen rechtstreeks naar de besturing worden geleid. Intelligente analysealgorithmen voeren de resultaten via de interface en in het formaat uit zoals de gebruiker ze nodig heeft. Door de buitengewone flexibiliteit in de beeldverwerking kan uit de gegevens op elk moment de optimale waardecreatie worden afgeleid. Ter beveiliging van het Profinet-netwerk is het mogelijk om alleen procesrelevante informatie door te geven en besturings- en beeldgegevens via een apart netwerk door te geven. Software, handboeken en diagnosefuncties zijn in de SmartCamera geïntegreerd en indien gewenst op elk moment via de grafische interface op te vragen.

Flexibele koppeling aan de productieomgeving

De SmartCamera is als IO- of veldbusvariant beschikbaar. En biedt een gestandaardiseerde M12-verbindingstechniek voor alle interfaces. Bijkomend voordeel: Via de IO-Link-interface kunnen meer sensoren voor een complete oplossing worden gekoppeld.

Voordelen

  • Bij toepassing passende informatie voor uiteenlopende netwerken
  • Gebruiksvriendelijke gebruikersinterface – zonder software-installatie
  • Gestandaardiseerde M12-verbindingstechniek voor alle interfaces
  • Via IO-Link meer sensoren integreerbaar in oplossing
  • IP67-behuizing die aan industriële eisen voldoet – flexibel monteerbaar
Smart Camera