UHF-gegevensdrager (860…960 MHz)

UHF-gegevensdrager (860…960 MHz)

UHF-gegevensdrager

Breed spectrum voor diverse eisen in RFID-toepassingen

UHF-technologie voor de productiecontrole en intralogistiek

De materiaalstroomcontrole en het traceren van onderdelen behoren tot de voornaamste toepassingen van UHF-RFID. Voor het supply-chain-management identificeert de UHF-techniek bijvoorbeeld snel en betrouwbaar aangeleverde materialen, goederen en herbruikbare transportcontainers, containers of pallets. Het frequentiebereik van 860 tot 960 MHz maakt reikwijdtes tot 6 m en meer mogelijk.

Grote bandbreedte aan UHF-gegevensdragers voor diverse eisen

Balluff biedt een breed spectrum aan UHF-gegevensdragers (zogenaamde "Tags") met uiteenlopende varianten in veelsoortige uitvoeringen. Hiermee kunnen op betrouwbare wijze diverse taken worden verricht en zorgt ervoor dat gebruikers zeer flexibel zijn. Alle tags bieden minstens 100.000 schrijfcycli en een nagenoeg onbegrensd aantal leescycli.

Voordelen

  • Extreem platte smartlabels voor niet-metalen objecten
  • Smartlabels voor speciale eisen
  • Omhulde hard-tags – rechtstreeks op metaal aan te brengen
  • Tags voor niet-metalen objecten en speciale eisen

Smartlabels voor niet-metalen objecten

De zelfplakkende en voordelige gegevensdragers beschikken over verschillende afmetingen en uiteenlopende geheugencapaciteit. Met varianten die in een omgevingstemperatuur van –40 tot +85 °C toegepast en opgeslagen kunnen worden. Of een type gegevensdrager dat vanwege zijn speciale omnidirectionele antenneontwerp in elke richting gedetecteerd kan worden. Gebruikers zijn zodoende zeer flexibel. De reikwijdtes van de smartlabels liggen afhankelijk van de variant gewoonlijk tussen 2 en 6 m. De rollen van PET en papier is automatisch verdeelbaar en herprintbaar.

Smartlabels voor speciale eisen

Voor toepassingen in de supply chain, de (container)logistiek, in de paintshop of voor de traceerbaarheid van producten zijn zelfplakkende siliconenvrije smartlabels beschikbaar. Met verschillende afmetingen en uiteenlopende geheugencapaciteit:

  • on-metal-labels voor metalen containers of voertuigcomponenten
  • voor de paintshop geoptimaliseerde tegen hoge temperaturen bestendige on-metal-labels
  • logistiek-labels in IP67 met wasbestendig beschermend laminaat

Een andere smartlabel-variant is geoptimaliseerd voor glazen oppervlakken (bijv. autovoorruiten). Als zogenaamd "Tamper-proof"-label lost deze zich op bij het losmaken. Daardoor is dat label zeer geschikt voor parkeerbeheer of tolwegidentificatie.

Omhulde hard-tags

De robuuste on-metal-tags zijn geschikt voor de supply chain, de (intra)logistiek, het gereedschapsmanagement of voor de productiecontrole. Veel voorkomend gebruik is op metalen containers, metalen frames, ladings- en stalen dragers alsmede gereedschappen en trays. De omhulde hard-tags worden afzonderlijk geconfectioneerd. Ze beschikken over diverse afmetingen, uitvoeringen en bevestigingsmogelijkheden. Dankzij deze veelzijdigheid is een keuze volgens individuele specificaties mogelijk.

Varianten

  • keramische on-metal-tags – ideaal op metalen vlakken met beperkte bouwruimte; met vrije zone ook vlak in metaal monteerbaar
  • hard-tags in IP68 – op metaal vast te schroeven en/of met kabelbinders te bevestigen; voor leesreikwijdtes tot 6 m
  • zelfplakkende on-metal-tags

Voor niet-metalen objecten zijn andere speciale uitvoeringen beschikbaar. In kaartvorm of als buigbare wasbestendige siliconentag nemen ze in gevoelige sectoren van de (intra)logistiek, in kanban-installaties of bij onderhoudswerkzaamheden de authenticatie en toegangscontrole over.

UHF-gegevensdrager
UHF-gegevensdrager
UHF-gegevensdrager