UHFlees-/schrijfk.v. korte afst.BISVU-320

UHFlees-/schrijfk.v. korte afst.BISVU-320

UHF lees-/schrijfkop voor korte afstand BIS VU-320

Compact ontwerp, bereik 1 m, automatische configuratie

BIS V communiceert nu via UHF

Met de nieuwe lees-/schrijfkop BIS VU-320 wordt de BIS-V-productfamilie uitgebreid met UHF-functionaliteit. De compacte UHF lees-/schrijfkop beschikt over functie- en status-LED-indicatoren die bijzonder goed zichtbaar zijn vanuit elke richting. Met een standaardleesbereik van 1 m is het UHF-systeem prima geschikt voor de bewaking van productieprocessen, voor de materiaalstroombesturing en voor montage-installaties. Dankzij de multitagging-functionaliteit waarmee maximaal 50 gegevensdragers tegelijkertijd kunnen worden gedetecteerd, is het apparaat ook ideaal voor traceability-oplossingen.

Met automatische set-up met één druk op de knop

Een highlight is de geïntegreerde powerscanfunctie. Hiermee wordt de kop automatisch aangepast aan de UHF-gegevensdrager die moet worden gedetecteerd. Zo wordt bij elke toepassing een optimale configuratie gegarandeerd, zonder tijdrovende handmatige instelling van parameters. Op het apparaat zelf kan dit zelfs door op de knop te drukken: De BIS VU-320 heeft als enige apparaat ter wereld in zijn klasse een automatische set-upfunctie. De lees-/schrijfkop wordt automatisch ingesteld op de omgevingsomstandigheden. En de inbedrijfstelling duurt slechts enkele ogenblikken.

Veelzijdig gebruik – zeer robuust

Het eenvoudige gebruik van de lees-/schrijfkop voor korte afstand wordt optimaal ondersteund door de robuuste uitvoering. Ook onder ruwe omstandigheden blijft het apparaat betrouwbaar. Bij het inbouwen van de installatie kunnen standaardaccessoires worden gebruikt. Een bijzonder voordeel biedt het gebruik van standaard-aansluitkabels voor de evaluatie-eenheid BIS V. Hiermee is een kabellengte van maximaal 50 m naar de lees-/schrijfkop mogelijk.

Voordelen

  • Alle standaardinterfaces beschikbaar via BIS V
  • Rondom zichtbare functie- en status-LED's
  • Standaardleesbereik 1 m
  • Multitagging (max. 50 gegevensdragers)
  • Geïntegreerde powerscanfunctie
  • Automatische set-up met één druk op de knop
  • Gebruik van standaardaansluitkabels
UHF korteafstandslezer