Human-Machine Interfaces

Gebruikersvriendelijke visualisatie van informatie

Met onze signaleringssystemen en display units weet u op elk willekeurig moment hoe het ervoor staat met de productie of waar een bepaald gereedschap zich op dat moment bevindt. U kunt op nauwkeurige wijze de status van machines en installaties bewaken en de uitgangssignalen van sensoren visualiseren.

Onze displays en de LED-signaallamp, SmartLight, kunnen allerhande proceswaarden visualiseren. Zo ziet u in een oogopslag wat de operationele status van uw machine is.

Voor de displays kunt u kiezen uit verschillende ingangssignalen (analoog, SSI, Impuls). De visualisering vindt plaats via een LED-display met 7 segmentweergaven, die u per applicatie kunt instellen.

De SmartLight geeft ontwikkelingen en statussen weer. Door de bijbehorende IO-Link-interface is de lamp eenvoudig te installeren en te parametriseren. Zonder montagewerkzaamheden kunt u er verschillende kleuren en visualisatie modi aan toewijzen.

De belangrijkste voordelen

  • flexibel
  • eenvoudige installatie

Productfamilies

Digitale display units voor de visualisatie van uiteenlopende ingangssignalen
SmartLight – LED-signaalzuil met IO-Link-interface