Voedingen

Betrouwbare en efficiënte voedingen

Of het nu om een enkelfasige of driefasige toepassing gaat, parallel of in serie geschakeld, in de schakelkast of als compacte uitvoering voor automaten of voor gebruik onder zware omstandigheden, direct in de productieomgeving – elke applicatie moet een optimale voeding hebben.

Bij ons heeft u een grote keuze uit spannings- en vermogensniveaus en daarmee de passende voeding voor een betrouwbare en efficiënte stroomvoorziening. Onze Heartbeat®-producten bieden intelligente oplossingen met predictief onderhoud. Via IO-Link kan de uitgebreide diagnose voor de hele installatie worden gebruikt. Onze apparaten zijn toegelaten volgens CE/TÜV, UL of CCC.

Productfamilies

Voedingen met een compact formaat
Heartbeat®-voedingen – stroomvoorziening met meerwaarde
Heartbeat®-voedingen – stroomvoorziening met meerwaarde en IO-Link-interface
Voedingen voor DIN Rail