RFID

Alle gegevens in één oogopslag

Onze industriële RFID-systemen BIS bieden u ondersteuning, zodat u de grote informatiestromen in uw moderne onderneming de baas blijft. Met RFID kunnen objecten automatisch worden geïdentificeerd en getraceerd. Hiertoe wordt op het te identificeren object een datadrager (tag) bevestigd, die als dataopslag fungeert.

De gegevens op een datadrager (tag) worden overgedragen via de lees-/schrijfkop en worden door de processor aan de productiebesturing doorgegeven.

Balluff heeft een ruim assortiment innovatieve producten voor het lage, hoge en ultrahoge frequentiebereik. Met de frequentieafhankelijke BIS V-processoren kunt u alle systemen flexibel met elkaar combineren. Door de grotere flexibiliteit en het lagere voorraadniveau bespaart u kosten.

HF (13,56 MHz) - BIS M

BIS M

HF (13,56 MHz)

Ook snel en betrouwbaar voor gegevensintensieve assemblage- en productieprocessen.

LF (70/455 kHz) - BIS C

BIS C

LF (70/455 kHz)

Het succesnummer voor gereedschapidentificatie.

LF (125 kHz) - BIS L

BIS L

LF (125 kHz)

Aantrekkelijke en betrouwbare oplossing voor assemblagelijnen en intralogistiek.

UHF (860...960 MHz) - BIS U

BIS U

UHF (860...960 MHz)

Identificatie met een groot bereik en groeperingsmogelijkheid voor moderne materiaalstroomconcepten.