Sensortechniek

Eersteklas sensortechniek voor een groot aantal toepassingen

In de sensortechnieksector beheerst Balluff het volledige technologische scala met zijn uiteenlopende werkingsprincipes. Dat bestaat bij ons uit hoogwaardige sensoren en systemen voor elke applicatie en vereiste, van afstandsmeting en identificatie tot objectherkenning en vloeistofmeting. Voor alledaagse industriële toepassingen, alsook voor gebruik onder zware omstandigheden in kritische omgevingen. Verder bieden we u de beste bijbehorende netwerk- en verbindingstechniek, alsook een omvangrijk programma van accessoires.

Het kwaliteitsbeheer van onze onderneming is gecertificeerd volgens DIN EN ISO 9001:2008 en al onze producten worden getest in ons eigen, geaccrediteerde laboratorium. De sensoren van Balluff, die zowel aan regionale als internationale normen voldoen, worden over de gehele wereld met succes toegepast.

Druksensoren

Druksensoren

Compacte druksensoren – ook met IO-Link-interface.

Inductieve sensoren

Inductieve sensoren

Betrouwbare besturing, positionering en controle in de automatiseringstechniek.

Capacitieve sensoren

Capacitieve sensoren

Objecten en niveaus betrouwbaar registreren – in direct contact of door reservoirwanden heen.

Magneetveldsensoren

Magneetveldsensoren

Betrouwbare en slijtvaste positieherkenning in alle pneumatische en hydraulische cilinders .

Magneetband gecodeerde sensoren

Magneetband gecodeerde sensoren

Nauwkeurige positionering in zeer snelle toepassingen – contactloos en uiterst robuust.

Magnetostrictieve sensoren

Magnetostrictieve sensoren

Lange afstanden contactloos, nauwkeurig en absoluut meten – ook onder zware omstandigheden.

Hellingsensoren

Hellingsensoren

Meting van de afwijking ten opzichte van een horizontale of verticale as, tot maximaal 360°.

Nokkenschakelaars en seriële positieschakelaars

Nokkenschakelaars

De robuuste klassiekers van de automatisering in de metaalverwerkende industrie en voertuigproductie..

Opto-elektronische sensoren

Opto-elektronische sensoren

Betrouwbare controle met een breed spectrum aan lichtsoorten met vele toepassingsmogelijkheden.

Ultrasone sensoren

Ultrasone sensoren

De nauwkeurige alleskunners.

Temperatuursensoren

Temperatuursensoren

Temperaturen en objecten binnen een breed toepassingsgebied betrouwbaar detecteren.