Sensortechniek > Hellingsensoren
Hellingsensoren

Nauwkeurige positiecontrole met talrijke toepassingen

Nauwkeurige positiecontrole, alsook de continue tracering en bewaking van rotatiebewegingen, zijn van grote betekenis voor vele toepassingen. Onze hellingsensoren meten de afwijking ten opzichte van een horizontale of verticale as, tot maximaal 360°.

Met twee verschillende meetprincipes en diverse hoekbereiken zijn de hellingsensoren van Balluff geschikt voor talrijke markten en applicaties.

De belangrijkste voordelen

  • contactloos en absoluut
  • capacitief meetprincipe
  • directe hellingmeting zonder omslachtige speciale constructies
  • interfaces: 4…20 mA, 0…10 V en Modbus
  • geschikt voor gebruik onder zware omstandigheden met hoge beschermingsgraad IP67
  • meetbereik tot 360°
  • eenvoudige montage op en integratie met uw installaties

Productfamilies

Vloeistofgebaseerde hellingsensoren
MEMS-gebaseerde hellingssensoren