Sensortechniek > Magneetband gecodeerde sensoren
Magneetband gecodeerde sensoren

Zeer nauwkeurige, robuuste en snel werkende meetsystemen

De magneetband gecodeerde sensoren van Balluff zijn ontwikkeld voor nauwkeurige positionering en snelheidsregistratie in zeer dynamische toepassingen. De zeer nauwkeurige, snel werkende meetsystemen kunnen naar keuze worden voorzien van magneetband gecodeerde lineaire of rotatieve meetlichamen. Ze zijn zowel geschikt voor lineaire, als voor roterende toepassingen, voor incrementele of absolute positieregistratie.

Dankzij de robuuste verwerking van deze sensoren kunnen ze onder extreme omstandigheden worden ingezet – ook hier waarborgen de sensoren een hoge beschikbaarheid van uw machines en installaties.

De belangrijkste voordelen

  • contactloos en dus slijtvast
  • incrementele of absolute interface
  • hoge resoluties tot 1 µm
  • meetlengten tot 48 m
  • flexibel installatie en gebruik
  • lange levensduur, want zeer robuust

Productfamilies

Absoluut, magneetband gecodeerd lengtemeetsysteem (voor lineaire toepassingen)
Absoluut, magneetband gecodeerd lengtemeetsysteem (voor roterende toepassingen)
Incrementeel, magneetband gecodeerd lengtemeetsysteem (voor lineaire toepassingen)
Incrementeel, magneetband gecodeerd lengtemeetsysteem (voor roterende toepassingen)