Sensortechniek > Nokkenschakelaar
Nokkenschakelaar

Mechanische sensoren voor de positionering en eindafschakeling

Positie- en nokkenschakelaars zijn de klassiekers in de metaalverwerkende industrie en de wereldwijde voertuigfabricage. Al decennialang hebben ze zich in de automatisering bewezen.

Ze dienen als commandogever voor automatische besturingen, voor het positioneren en voor eindafschakeling. Op gereedschapmachines en persen, in flexibele productiecentra, robots, montage- en transportinrichtingen en in machine- en apparatenbouw.

Haar bewezen constructie welke vele mogelijke schakelingen aankunnen, alsmede met een nauwkeurige werking, zorgen voor een gelijkblijvende hoge kwaliteit en betrouwbaarheid.

In negen verschillende modellenreeksen kunt u kiezen uit vijf stoterontwerpen: Dak, kogel, rollager, rol en dak met afstrijker. Ook is er een groot aantal aansluitvarianten beschikbaar.

De belangrijkste voordelen

  • ook in zware omgevingen betrouwbaar en robuust
  • probleemloze werking bij trillingen, schokbelasting, temperatuurvariaties, agressieve koelsmeerstoffen en grote blootstelling aan spanen
  • onderhoudsvrije zelfsmerende stotergeleiding met glijlagerbus
  • hoogwaardige afdichtingen van Viton®
  • beschermingsgraad IP67
  • ook met inductieve schakelpunten

Productfamilies

Inductieve positie- en nokkenschakelaars met verhoogde schakelafstand
Positieschakelaars en nokkenschakelaars
Mechanische positie- en nokkenschakelaars
Nokkenschakelaar met gemengde assemblage
Mechanische positie- en nokkenschakelaars met veiligheidsschakelstand
Ultrahoge temperatuurvaste mechanische positie- en nokkenschakelaars
Mechanische positie- en nokkenschakelaars met wisselbalk
Mechanische positie- en nokkenschakelaars met gedwongen scheiding