IO-Link
Naadloze communicatie met IO-Link

Bij ons geeft IO-link de toon aan – op elk gebied

De naadloze communicatie vanaf de sensor tot in het internet is essentieel voor een snelle, flexibele en efficiënte productie. Tegelijkertijd moet een groeiende gegevensomvang het hoofd worden geboden. Hiervoor zijn componenten nodig die informatie beschikbaar maken en een infrastructuur die in staat is om die informatie op alle niveaus te transporteren.

Met IO-Link communiceert u vanaf de besturing tot en met het onderste niveau van de automatisering. Een universeel toepasbare interface is voldoende. Rechtstreeks op de productieplek ingebouwde IO-Link-sensoren garanderen efficiëntie.

IO-Link van Balluff omvat sensoren en veldbustechniek die volgens de meest uiteenlopende werkingsprincipes functioneren. Met veldbussystemen zoals Profibus, Profinet, Ethernet-IP en EtherCAT geeft IO-Link op alle gebieden de toon aan.

IO-Link Master

PROFINET
PROFIBUS
CC-Link IE/Field
CC-Link
EtherNET/IP
DeviceNet
EtherCAT

IO-Link Devices

IO-module
Memory-module
Inductieve koppelaar
Sensortechniek
Signaalconverter
Human Machine Interfaces

IO-Link configuratiesoftware

IO-Link Device Manager