Mold-ID
Optimaal gereedschapsgebruik met Mold-ID

Hoogste efficiëntie in de kunststofindustrie

Voor het rendement in de kunststofindustrie moeten spuitgietgereedschappen optimaal worden gebruikt.

Hier komt Mold-ID van Balluff tot zijn recht: Het systeem identificeert elk afzonderlijk gereedschap en slaat alle relevante informatie zoals tekeningnummer, laatste onderhoud of standtijd op.

De gegevens kunnen op elk moment door het gebruik van een RFID-handheld of smartphone die geschikt is voor NFC worden opgevraagd. Via een standaardwebbrowser wordt hierbij toegang tot het systeem verkregen. Op die manier worden standtijden geminimaliseerd en op toestand gebaseerd onderhoud bevorderd.

Door het gebruik van Mold-ID kan de productiviteit van de installaties aanzienlijk worden verhoogd. Het autonome systeem kan onafhankelijk van fabrikaat en leeftijd van de machines op elk moment worden uitgebreid.