Przemysł spożywczy
Pakowanie w przemyśle spożywczym

Gwarancja wysokich wysokie standardów higieny

W przemyśle spożywczym obowiązują surowe przepisy dotyczące higieny i jakości. Tylko uwzględniając wysokie standardy jużna etapie konstruowania maszyn, można uzyskać żądaną, wysoką jakość produktów końcowych. Balluff zapewnia różnorodne czujniki i rozwiązania systemowe dla stref wymagających wysokiej higieny. Nasze rozwiązaniazawsze zapewniają wysoką niezawodność i elastyczność.

Mleczarstwo

W przemyśle mleczarskim obowiązują surowe przepisy dotyczące higieny i jakości. Właśnie dlatego konieczna jest bieżąca i przejrzysta produkcja w modułowo skonstruowanych liniach produkcyjnych. Tylko w ten sposób można zapewnić elastyczność i wysoką efektywność produkcyjną. Dzięki naszej bogatej ofercie produktów uda Ci się optymalnie dostosować swoje urządzenia i maszyny do wymogów Twoich klientów.

Identyfikacja pojazdów
Rozpoznawanie kolorowych etykiet
Detekcja obiektów podczas produkcji
Kontrola obecności pojemnika w celu bezpiecznego napełniania
Kontrola poziomu w zbiorniku jogurtu

Przetwórstwo mięsa

Również w dziedzinie przetwórstwa mięsa najwyższy priorytet ma czystość. Tylko wówczas, gdy standardy higieny są uwzględniane już przy konstruowaniu maszyn, można osiągnąć wysoką jakość produktu końcowego. Mamy w ofercie szeroką paletę czujników dla stref wymagających wysokiej higieny, które nawet w surowych warunkach zapewniają wysoką niezawodność i elastyczność.

Rozpoznawanie pozycji w strefach wymagających wysokiej higieny
Kontrola poziomu w maszynie do mielenia mięsa
Wykrywanie kodu PDF417 dostarczonego surowca