Przemysł stalowy i hutniczy > Wielki piec i piec łukowy
Wielki piec i piec łukowy

Wysokie bezpieczeństwo procesowe przez długie lata, 24 godziny na dobę

W żadnym innym miejscu w stalowni bezpieczeństwo procesowe nie jest tak ważne jak przy wielkim piecu i piecu łukowym. Dzieje się tak dlatego, że gdy wielki piec zostanie uruchomiony pracuje przez wiele lat 24 godziny na dobę.

Ciągłe i niezawodne radzenie sobie z wysokimi temperaturami i polem magnetycznym ma dla każdego hutnika najważniejszy priorytet. Do jego najważniejszych zadań należą chłodzenie wodą, bezpieczne doprowadzanie i odprowadzanie gazów przy produkcji surówki w wielkim piecu oraz ustawianie elektrod w piecu łukowym. Dzięki pełnemu asortymentowi czujników działających na różnych zasadach Balluff ma swojej ofercie urządzenia i systemy rozwiązujące najróżniejsze zadania w przemyśle stalowym.

Przykładowe zastosowania

Kontrola elektrod w piecu łukowym
Zapewnienie prawidłowej pozycji elektrod
Bezpieczna regulacja dopływu powietrza i gazu do wielkiego pieca
Pomiar ciśnienia do chłodzenia wodą
Kontrola poziomu napełnienia wsadem i koksem