Samoprzylepny czujnik poziomu

Samoprzylepny czujnik poziomu

Elastyczna, samoprzylepna głowica czujnika pojemnościowego

Do ciągłego pomiaru poziomu

Samoprzylepna głowica czujnika pojemnościowego przeznaczona jest do bezdotykowego, ciągłego pomiaru poziomu w zbiornikach lub na ściankach rur w szerokim zakresie pomiarowym. Głowica czujnika jest elastyczna i może zostać przycięta indywidualnie na żądaną długość. Dzięki powierzchni samoprzylepnej można ją bardzo łatwo mocować na ściankach zbiorników bez użycia dodatkowego wyposażenia.

Za pomocą dostępnych osobno wzmacniaczy możliwy jest ciągły pomiar poziomu zarówno analogowo jak i przez IO-Link. Dzięki temu możliwe jest rozpoznanie spadku poziomu poniżej wartości minimalnej lub przekrocznia wartości maksymalnej. Jednocześnie czujnik umożliwia ciągły pomiar poziomu w całym zakresie.

Najważniejsze cechy

  • pomiar ciągły przez ściankę zbiornika
  • pomiar bezdotykowy
  • możliwość docięcia do żądanej długości (108 mm - 850 mm)
  • duże pole pomiarowe do 850 mm
  • elastyczna powierzchnia czujnika
  • możliwości wszechstronnych ustawień za pośrednictwem komfortowego wzmacniacza analogowego lub IO-Link
Elastyczna, samoprzylepna głowica czujnika pojemnościowego BCW