Większa efektywność dla technologii napędowej

Większa efektywność dla technologii napędowej

Większa efektywność dla technologii napędowej

Wskazanie stanów roboczych i niezawodna kontrola położeń krańcowych, pozycji, ciśnienia i poziomu napełnienia – dzięki IO-Link

W celu niezawodnej kontroli położenia krańcowego, pozycji, ciśnienia i poziomu napełnienia w hydraulicznym układzie napędowym Balluff oferuję szeroką gamę rozwiązań czujnikowych i systemowych wyposażonych w pierwszej klasy technologię połączeń sieciowych. Co charakterystyczne przy tym: Wyposażona jest w uniwersalny interfejs IO-Link. W ten sposób znajdziesz u nas rozwiązania dla całego łańcucha informacji: od czujnika do poziomu sterownika.

Ciągła kontrola i prosta parametryzacja: z centralnego punktu sterowania

Inteligentny standard komunikacyjny IO-Link pozwala centralnie zmieniać parametry inteligentnych czujników i przesyłać informacje diagnostyczne z czujnika do układu sterowania oraz dane technologiczne w formie cyfrowej z wysoką jakością sygnału. Czujnik pozwala się instalować w technologicznie najlepszej pozycji. Zarazem zmniejsza się koszt konserwacji. Gdyż konfiguracja łącza IO-Link jest przesyłana automatycznie z członu nadrzędnego fieldbus, aby możliwa była także wymiana urządzeń przy użyciu prostej funkcji plug and play.

Korzystna cena: łączenie zamiast przewodów

Dodatkowy atut: Wydajna koncepcja przewodowa jest wyjątkowo ekonomiczna. A to dlatego, iż do wykonania połączenia wystarczą tanie trójżyłowe nieekranowane kable przemysłowe. A proste wtyczki kablowe M12 wystarczą do tego, aby podłączyć najprzeróżniejsze urządzenia.

Aplikacje

Kontrola pozycji krańcowych

Solidne, odporne na wysokie ciśnienia czujniki Balluff gwarantują niezawodną kontrolę położeń krańcowych w hydraulicznych siłownikach i zaworach. Ponadto jest dostępnych wiele form konstrukcyjnych do indywidualnego projektowania siłowników.

Hub czujników z IO-Link marki Balluff można łączyć łatwo binarne czujniki, pozwalając przesyłać dalej informacje za pośrednictwem łącza IO-Link.

Najważniejsze cechy

  • obudowa ze stali nierdzewnej
  • nadają się do zastosowań, w których panują wysokie wahania temperatury i wilgotności
  • także formaty miniaturowe
  • wersje wytrzymałe na wysokie ciśnienie do 500 bar – do wszystkich siłowników

Kontrola ciśnienia

Nasze czujniki i przekaźniki ciśnienia z łączem IO-Link są używane do kontroli czynników technologicznych. Kontrola olejów hydraulicznych czy środków chłodzących i smarujących pozwala zagwarantować bezpieczny obieg płynów w instalacji hydraulicznej.

Najważniejsze cechy

  • prosta parametryzacja z łączem IO-Link
  • zakres ciśnienia –1…600 bar
  • temperatura medium –40…+125 °C

Odczyt pozycji

Wbudowane w siłownik hydrauliczny, odporne na wysokie ciśnienia przetworniki położenia kontrolują stale drogę ruchu osi. Bezdotykowe i nadzwyczaj wytrzymałe zapewniają wysoką powtarzalność i zapewniają swoją wysoką precyzję, ciągle zapewniając dokładnie taki sam wynik.

Łącze IO-Link umożliwia szybkie przestawianie formatu i kontrolę przepływu w zaworach. W związku z tym wystarcza szybka zmiana wyposażenia i ciągła regulacja ustawień nowych parametrów.

Najważniejsze cechy

  • odporne na drgania i niewrażliwe na wstrząsy
  • możliwość zastosowania kilku czujników położenia
  • różne interfejsy
  • warianty przeciwwybuchowe dla stref zagrożonych wybuchem
  • idealny system informacji zwrotnej o instalacji hydraulicznej: maksymalne bezpieczeństwo dzięki wersjom trzykrotnie redundantnym

Detekcja poziomu, sygnalizacja wycieku

Jako idealne sygnalizatory poziomu napełnienia czujniki pojemnościowe z łączem IO-Link wspomagają niezawodnie układ zasilania napędu hydraulicznego w środki chłodzące i smarujące. Pozwalają one kontrolować stale graniczny poziom płynu w zbiorniku hydraulicznym bezdotykowo przez niemetalowe ścianki o maks. grubości 10 mm i zapewniają w ten sposób bezawaryjną pracę układu hydraulicznego. Za pomocą łącza IO-Link można sterować wartością maksymalną i minimalną. Zamontowany jako czujnik wycieku bezpośrednio w wannie olejowej zgłasza on ponadto niezawodnie nieszczelności.

Najważniejsze cechy

  • bezpośredni lub bezdotykowy pomiar
  • niezawodna kontrola minimalnego i maksymalnego poziomu
  • możliwość stosowania w szerokim paśmie temperatur
  • technologia Smart Level kompensuje osady cieczy na ściankach

Niezawodne zasilanie napięciem z funkcją Condition Monitoring

Jeśli stawiamy na niezawodne zasilanie napięciem układu hydraulicznego, najlepiej nadają się do tego zasilacze sieciowe Heartbeat® marki Balluff. Funkcja Heartbeat® pozwala stale kontrolować współczynniki zużycia. A także można wyświetlić siły i obciążenia (poziom naprężeń) oraz obciążenie prądowe (poziom obciążenia). Wskazanie Lifetime podaje dodatkowo informację dotyczącą pozostałego okresu żywotności. Wszystko to skraca okresy przestoju urządzeń do minimum.

Najważniejsze cechy

  • do trudnych warunków: zasilacze sieciowe IP67
  • do instalacji rozproszonej bez szafy sterowniczej
  • komfortowa kontrola ze stanowiska sterowniczego: z łączem IO-Link

Wydajna komunikacja między wszystkimi częściami instalacji i oszczędność na węzłach sieciowych

Kombinacja połączenia punkt do punktu łącza IO-Link z wydajną technologią sieciową umożliwia komfortową komunikację między wszystkimi częściami instalacji.

Najważniejsze cechy

  • solidna obudowa metalowa w stopniu ochrony IP67
  • swobodnie konfigurowalne wejścia i wyjścia
  • bezpieczne przesyłanie sygnałów również w ekstremalnych warunkach
  • dla wszystkich podstawowych technologii fieldbus

Ciągłe wskazywanie stanów roboczych i zmniejszenie ilości nieoczekiwanych awarii

Kolumna sygnałowa LED SmartLight pozwala stale kontrolować różne stany robocze i wyświetlać podgląd różnych stadiów. Dzięki temu obsługa jest po prostu nie do pobicia. W ten sposób można zmieniać tryby i kolory w trakcie bieżącej pracy – bez mechanicznym zmian konstrukcyjnych. To wszystko odbywa się poprzez interfejs IO-Link.

Najważniejsze cechy

  • prosta instalacja
  • do 20 osobno sterowanych obwodów diodowych
  • indywidualna możliwość zmiany parametrów kolorów
  • opcjonalnie z modułem dźwiękowym do sygnalizacji akustycznej