Bezdotykowe czujniki bezpieczeństwa

Bezdotykowe czujniki bezpieczeństwa

Bezdotykowe czujniki bezpieczeństwa

Wytrzymałe i niepodlegające zużyciu

Bezdotykowe czujniki bezpieczeństwa nadają się doskonale do kontroli drzwi i klap ochronnych lub do pewnej detekcji pozycji – szczególnie w miejscach, w których należy liczyć się z zabrudzeniami czy kurzem.

Duży zakres reakcji i bezdotykowa zasada działania czynią te czujniki niewrażliwymi na luzy mechaniczne, na przykład, gdy drzwi osiadają lub są niedokładnie prowadzone. Jeszcze większą elastyczność zapewnia mały rozmiar, umożliwiający łatwiejszą integrację czujników.

Najważniejsze cechy

  • niewrażliwe na zanieczyszczenia
  • niewrażliwe na luzy mechaniczne
  • łatwość integracji z małymi formami konstrukcyjnymi
  • prawie całkowicie odporne na manipulacje dzięki wysokim stopniom szyfrowania
  • bardziej uniwersalne zastosowania do PLe bądź SIL 3

Duża swoboda przy montażu i eksploatacji

Czujnik bezpieczeństwa z szyfrowanym transponderem
Czujnik bezpieczeństwa z szyfrowanym transponderem

Bezdotykowe czujniki bezpieczeństwa z szyfrowanym transponderem przeznaczone są do niepodlegającego zużyciu zabezpieczenia dostępu do drzwi / pokryw ochronnych z funkcją ochrony przed manipulacjami. Są niewrażliwe na zanieczyszczenia, wibracje i luz mechaniczny. </br>Urządzenia mogą być bezproblemowo wykorzystywane w aplikacjach do PLe lub SIL 3. Niewielki rozmiar umożliwia ich uniwersalną integrację.

 

Bezpieczeństwo dla ludzi i urządzeń

Indukcyjne czujniki bezpieczeństwa rejestrują bezdotykowo pozycje (krańcowe) i położenia metalowych obiektów. </br>W przeciwieństwie do tradycyjnych wyłączników bezpieczeństwa nie wymagają do tego celu specjalnego elementu współpracującego. Do podłączenia wystarczą złącza wtykowe M12. Za pomocą wyjść OSSD można w prosty sposób podłączyć te czujniki do dowolnego systemu analizy bezpieczeństwa.

 

Indukcyjny czujnik bezpieczeństwa
Indukcyjny czujnik bezpieczeństwa

Wytrzymała, sprawdzona technologia bezpieczeństwa

Wyłącznik bezpieczeństwa z enkoderem magnetycznym
Wyłącznik bezpieczeństwa z enkoderem magnetycznym

Bezdotykowe, kodowane magnetycznie wyłączniki bezpieczeństwa z technologią podłączenia M12 zapewniają wysokie bezpieczeństwo przed manipulacjami dzięki inteligentnemu rozmieszczeniu styków reed. </br>Zmniejszają ryzyko obejścia funkcji bezpieczeństwa. Z użyciem elementu dystansowego wyłącznik bezpieczeństwa można zamontować nawet w środowisku ferromagnetycznym.