Precyzyjne wykrywanie obiektów w formacie miniaturowym M8

Precyzyjne wykrywanie obiektów w formacie miniaturowym M8

Precyzyjne wykrywanie obiektów w formacie miniaturowym M8

Solidne – ze stali szlachetnej

Małe formy konstrukcyjne, niewielka waga i duża precyzja łączenia to podstawowe zalety naszych miniaturowych czujników optoelektronicznych. Właściwościami tymi wyróżnia się również najnowszy cylindryczny czujnik miniaturowy z maskowaniem tła i dodatkowym interfejsem IO-Link. Solidny czujnik wykonany w obudowie ze stali szlachetnej w stopniu ochrony IP67 posiada jasną plamkę świetlną pozwalającą się ustawiać w precyzyjny i łatwy sposób. Wbudowany potencjometr pozwala ustawić zasięg odczytu od 7 do 30 mm bezpośrednio na czujniku.

Eliminacja tła

Eliminacja tła umożliwia niezawodne wykrywanie zarówno dobrze jak i źle odbijających światło obiektów w jednostajnie dobrej jakości. Działa to także w przypadku małych obiektów i w wąskiej przestrzeni. Gdyż czujnik ma długość zaledwie 40 mm.

Warianty IO-Link

Łącze IO-Link pozwala szczególnie łatwo zainstalować czujnik przy doskonałej charakterystyce łączeniowej. Nie potrzeby użycia potencjometru. Gwarantuje to zarazem elastyczny montaż, który można dopasować optymalnie do projektu obrabiarki. Inteligentny interfejs pozwala zmieniać parametry histerezy i zasięgu odczytu wygodnie za pośrednictwem sterownika. Dostępny jest również wybór rodzaju jak i trybów łączenia. Czujnik można kontrolować dodatkowo wygodnie z centralnego miejsca sterowania.

Szybka zmiana formatu w trakcie bieżącej pracy i szybka wymiana czujnika są w związku z tym możliwe. Generalnie rzecz biorąc oszczędza się czas i minimalizuje możliwość wystąpienia błędów.

Korzyści

  • doskonały dzięki małej jasnej plamce świetlnej punkt przełączania
  • obszerne możliwości modyfikacji parametrów dzięki IO-Link
  • wytrzymała obudowa ze stali szlachetnej (1.4404) w stopniu ochrony IP67
Dokładne wykrywanie obiektów w formacie miniaturowym M8