Pewna kontrola metalu – niezawodność i brak zużycia

Pewna kontrola metalu – niezawodność i brak zużycia

Indukcyjne czujniki bezpieczeństwa BES

Indukcyjne czujniki bezpieczeństwa

Indukcyjne czujniki bezpieczeństwa kontrolują bezdotykowo zbliżanie się metalowych obiektów. Dostarczają one tym samym niezbędne pewne sygnały dotyczące pozycji i położeń krańcowych. Czujniki te są odpowiednie również jako nadajniki impulsowe do zadań licznikowych lub do kontroli stanu postoju. Inaczej niż zwykłe wyłączniki bezpieczeństwa, nie wymagają one żadnego specjalnego odpowiednika.

Bezpieczeństwo dla ludzi i urządzeń

Bezpośredni odczyt metalowych wsporników narzędziowych rozwiązuje się na przykład łatwo w taki sposób. Indukcyjne czujniki bezpieczeństwa podłącza się do każdego dowolnego miejsca analizy bezpieczeństwa, a więc do przekaźnika bezpieczeństwa programowalnych modułów logicznych czy bezpiecznych sterowników. Połączenia przewodów wykonuje się w sposób prosty za pomocą znormalizowanych połączeń wtykowych M12.

Najważniejsze cechy

  • Pewna kontrola położenia krańcowego, prędkości obrotowej i stanu postoju
  • bezdotykowe i niepodlegające zużyciu
  • niewielkie, popularne formy konstrukcyjne od M12 do Q40
  • Proste podłączenie za pomocą łącznika wtykowego M12
  • proste podłączenie do dowolnego miejsca analizy za pomocą wyjść OSSD