Niezawodny czujnik optoelektron. ze stali szlachetnej 1.4404

Niezawodny czujnik optoelektron. ze stali szlachetnej 1.4404

Niezawodny czujnik optoelektroniczny ze stali szlachetnej 1.4404

Wysoka sprawność z solidnym wykończeniem

Czujniki optoelektroniczne BOS 18E są wykonane z odpornej na korozję stali szlachetnej. Dzięki temu są szczególnie wytrzymałe i odporne na działanie wielu środków czyszczących i innych środków chemicznych. Specjalna konstrukcja przodu obudowy i jej optyka nadają czujnikom optymalną odporność i szczelność.

Powierzchnia optyczna wykonana jest ze szkła lub tworzywa sztucznego. Dzięki temu można je stosować prawie wszędzie – również w niesprzyjających warunkach otoczenia.

Do obszarów, w których są stosowane najczęściej, należy przemysł spożywczy i farmaceutyczny, a także instalacje morskie oraz podobne miejsca, w których panują ekstremalne warunki.

Najważniejsze cechy

  • Obudowa ze stali szlachetnej 1.4404
  • doskonała szczelność w stopniach ochrony IP69K i IP68
  • dostępne z gwintem lub jako tuleja gładka
  • higieniczne: konstrukcja zoptymalizowana pod względem mycia
  • dostępne w wersji z wszystkimi optycznymi zasadami działania
  • także z interfejsem IO-Link