Technologia czujników > Czujniki pojemnościowe
Czujniki pojemnościowe

Niezawodne wykrywanie obiektów i ustalanie poziomu

Pojemnościowe czujniki marki Balluff ustalają poziom cieczy, granulatów i proszków w kontakcie bezpośrednim lub przez niemetalowe ścianki zbiorników.

Opatentowana technologia Smart Level tych czujników kompensuje wilgotność, pianę i osady wszelkiego rodzaju – nawet przez ścianki szklane lub plastikowe o grubości do 10 mm. Sprawia to, że czujniki te są idealne do pomiaru poziomu w mediach przewodzących prąd. i zapewnia wysokie bezpieczeństwo aplikacji.

Nasze czujniki dostępne są w różnych, także bardzo małych formach konstrukcyjnych. Jako czujniki naklejane elastycznie dostosowują się do kształtu obudowy i są proste w montażu.

Najważniejsze zalety

  • brak zużycia ze względu na bezdotykową zasadę działania
  • sygnał wyjściowy bez zakłóceń na stykach
  • kompensacja piany i osadów dzięki technologii Smart Level

Rodziny produktów

Czujniki do pomiaru poziomu
Czujniki do wykrywania obiektów
Czujniki naklejane
Czujniki pojemnościowe z wyjściem analogowym
Pasywne głowice czujników
Samoprzylepne głowice czujników pojemnościowych