Przemysł 4.0 > Frezarka

Frezarka

Frezarka z funkcją Smart Factory

Frezarka z funkcją Smart Factory

Wysoka prędkość produkcyjna niezależnie od wielkości partii

Niewielka czteroosiowa frezarka CNC to fenomen w zakresie ekonomicznej produkcji małych i dużych serii. W zbudowanej w sposób modułowy fabryce umożliwia ona zautomatyzowaną produkcję małych części z metalu przy dużej szybkości – przy zautomatyzowanej wymianie narzędzi i przy użyciu kostek zaciskowych, w których umieszczane są przedmioty obrabiane.

Obrabiarka została zaprojektowana przez firmęniemiecko-chińską spółkę rozwojową Marquart engineering GmbH, do obróbki aluminium, nierdzewnej stali szlachetnej i szkła.

Koncepcja obrabiarki polega na połączeniu kilku obrabiarek w jeden łańcuch oraz umożliwieniu ich komunikowania się w systemach nadrzędnych. Wykorzystanie naszej technologii pozwoli w łatwy i elastyczny sposób zrealizować pionowe i poziome połączenia sieciowe. Frezarka może być dzięki temu wykorzystana jako moduł w branży opartej o koncepcję 4.0.

Przedstawiamy Państwu podstawowe komponenty tego rozwiązania, które w połączeniu ze sobą gwarantują te wszystkie zalety. Czy macie Państwo jakieś pytania? Skontaktujcie się z nami pod adresem: fraesmaschine@balluff.de

Duża precyzja przy kontroli pozycji i prędkości obrotowej
Gwarancja dokładnego obrotu chwytu przedmiotu obrabianego
Pewne blokowanie i zwalnianie uchwytu przedmiotu obrabianego
Kontrola drogi mocowania narzędzia
Bezdotykowa transmisja energii do systemu czujników i wysp zaworowych
Ustawienie uchwytu przedmiotu obrabianego na osiach obróbkowych
Dokładne ustawienie osi zmieniacza narzędzi
Zapewnienie zasilania środkiem chłodzącym i smarującym
Zasilanie napięciem układu czujników i wyspy zaworowej
Wskazanie i kontrola stanów roboczych
Tanie łączenie i stała komunikacja z czujnikiem
Z efektywną i wydajną technologią sieciową
W pełni automatyczne zarządzanie narzędziami
Automatyczne porządkowanie i identyfikacja drogi narzędzi