Formowanie wtryskowe
Formowanie wtryskowe w przemyśle tworzyw sztucznych

Wytrzymałość przy ekstremalnych obciążeniach przy formowaniu wtryskowym

Podczas formowania wtryskowego czujniki muszą wytrzymywać ogromne obciążenia. Jeśli przedwcześnie ulegną awarii, przestój spowoduje wysokie koszty. Ciągłość działania zapewniają wysokiej jakości czujniki firmy Balluff, min odporne na wysokie ciśnienia i temperatury liniowe przetworniki drogi, , czujniki pojemnościowe oraz czujniki ciśnienia. Czujniki firmy Balluff są ciągle optymalizowane dzięki badaniom Highly Accelerated Lifetime Tests (HALT) wykonywanym we własnym akredytowanym laboratorium. Poddajemy tam nasze produkty ekstremalnym obciążeniom już w fazie konstrukcyjnej i usuwamy ewentualne słabe punkty. Wytrzymała i superdokładna technologia naszych czujników wspiera maksymalną dostępność Twoich urządzeń. Ich precyzja umożliwia uzyskanie produktów najwyższej jakości.

Przykładowe zastosowania

Kontrola ruchu zamykającego
Kontrola agregatu wtryskowego
Pomiar siły zamykania
Odczyt pozycji krańcowych
Kontrola ciśnienia
Kontrola wypełnienia formy