Maszyny do produkcji opon
Maszyny do produkcji opon – wytrzymałe czujniki gwarantują minimalne czasy wymiany i wysoką efektywność.

Efektywne wykorzystywanie maszyn do produkcji opon

Producenci opon stoją przed ogromnymi wyzwaniami: Wymogi jakościowe w przemyśle motoryzacyjnym rosną, ale mimo to produkcja opon musi pozostać ekonomiczna. Kluczem jest tutaj efektywność wykorzystania maszyn do produkcji opon. Balluff oferuje w tym obszarze zaawansowaną technologię – na przykład przy produkcji różnych wielkości partii przy minimalnych czasach wymiany. Czujniki wysokiej jakości rozpoznają pozycje krańcowe siłowników pneumatycznych, pozycjonują sanki w celu uzyskania prawidłowej konstrukcji opony lub kontrolują zwis na wkładce. Rozwiązania Balluff wspierają przemyślane koncepcje maszyn, zwiększają produktywność i zapewniają wysoką dostępność urządzeń.

Przykładowe zastosowania

Rozpoznawanie pozycji krańcowych na siłowniku pneumatycznym
Pozycjonowanie sanek
Kontrola średnicy rolki
Pozycjonowanie przenośnika taśmowego