Określanie poziomu i wycieków
Kontrola wycieków przy produkcji półprzewodników

Sprytna technologia dla bezpieczeństwa procesów

Wymogi pod względem bezpieczeństwa i stabilności są przy produkcji półprzewodników wyjątkowo wysokie. Dzięki naszym niezawodnym podzespołom możemy zabezpieczyć Twoje procesy, dbając na przykład o to, aby poziom zawierał się zawsze w optymalnym zakresie. Albo o to, abyś mógł na czas wykryć wyciek. Nasze czujniki pojemnościowe BCS służą do detekcji zarówno materiałów przewodzących jak i nieprzewodzących, takich jak ciecze, granulaty i proszki – w bezpośrednim kontakcie lub poprzez ścianki pojemników. Dzięki technologii SmartLevel nasze czujniki pojemnościowe wykrywają nawet stężone kwasy i ługi w pojemnikach z tworzywa sztucznego o ścianach o grubości do 10 mm. Czujniki Balluff są proste w montażu i bez problemu można je wbudować w istniejące urządzenia, aby Twoje procesy przebiegały nie tylko bezpiecznie, ale także efektywnie i ekonomicznie.

Przykładowe aplikacje

Bezdotykowa detekcja poziomu cieczy przez ściankę zbiornika
Kontrola poziomu na płynowskazie
Ustalanie poziomu w zbiornikach w kontakcie z medium
Bezdotykowy pomiar poziomu w zbiornikach
Kontrola wycieków w zbiornikach przelewowych