Ustalanie pozycji krańcowych/jednostkowych
Ustalanie pozycji krańcowych i pozycji odniesienia

Prosty odczyt pozycji i pomiar prędkości obrotowej

Czujniki binarne najróżniejszych technologii marki Balluff gwarantują niezawodny i prosty odczyt pozycji. Są wydajne i znajdują uniwersalne zastosowanie. W zastosowaniach, w których każdy gram oznacza zwiększenie efektywności energetycznej, przekonują serie miniaturowe – szczególnie, gdy miejsca na instalację jest bardzo mało.

W dziedzinie budowy maszyn i urządzeń wszędzie odczytuje się prędkości obrotowe. Różne zastosowania stawiają różne wymogi przed czujnikami do pomiaru prędkości obrotowej. W ofercie Balluff zawsze znajdziesz czujnik odpowiedni do Twoich potrzeb: enkodery magnetyczne BML są idealne, jeśli istnieje konieczność pracy z wysoką prędkością obrotową lub bardzo precyzyjnego ustalania prędkości obrotowych. Do ekonomicznych rozwiązań w przypadku prostych zapytań odpowiednie będą czujniki indukcyjne Standard.

Przykładowe zastosowania

Wykrywanie prędkości obrotowej i kierunku obrotów
Wysokie prędkości obrotowe bezpośrednio na wale silnika
Pomiar niskich i wysokich prędkości obrotowych
Ustalanie pozycji jednostkowych
Pozycjonowanie posuwu wrzeciona