System informacji zwrotnej dla liniowych napędów bezpośrednich
Liniowy napęd bezpośredni

Systemy działające w czasie rzeczywistym w celu zapewnienia precyzji i efektywności energetycznej

W przypadku liniowego napędu bezpośredniego lub w silniku obrotowym magnetyczne systemy BML do pomiaru położenia i kąta marki Balluff są doskonałą alternatywą dla systemów optycznych. Przy prędkości przemieszczenia do 10 m/s nasze systemy do pomiaru położenia, działające w czasie rzeczywistym dostarczają optymalne sygnały zwrotne nawet w przypadkubardzo dynamicznych aplikacji. Najwyższa efektywność energetyczna gwarantuje najlepszą jakość regulacji. Dzięki rozdzielczości 1 µm można uzyskać klasę dokładności maks. do ± 7 µm. Systemy BML Balluff realizują pomiar bezdotykowo i są niewrażliwe na zanieczyszczenia. Dodatkowe środki zabezpieczające nie są wymagane. Następuje redukcja przestojów, wzrost żywotności oraz dynamiki układu.

Przykładowe zastosowania

Optymalna sygnalizacja zwrotna położenia dla napędów bezpośrednich do 48 m
Liniowy napęd bezpośredni do małych skoków