Integracja w napędach liniowych i obrotowych
napędy liniowe i obrotowe

Superprecyzyjne systemy dostosowane do indywidualnych potrzeb

Zintegrowane rozwiązania systemowe czujników są niezbędne w przypadku kompaktowych napędów. Enkodery magnetyczne BML w bezkonkurencyjnie małych formach konstrukcyjnych nadają się do bezpośredniej integracji w napędach liniowych i obrotowych. Ich wysoka rozdzielczość (17 bitów) umożliwia dokładne pozycjonowanie. Są niewrażliwe na zanieczyszczenia i osady, zapewniając wysokie bezpieczeństwo robocze. Jednolite pole magnetyczne gwarantuje bezpieczeństwo działania, niską histerezę i minimalne odchylenia liniowe. Czujnik przesuwa się bezdotykowo w odległości do 5 mm nad liniałem pomiarowym, dostarczając sygnał pozycji w wersji bezwzględnej lub inkrementalnej. Szeroki wybór liniałów pomiarowych zapewnia duże możliwości rozwiązywania różnych aplikacji. Ponadto czujniki dostępne są z różnymi interfejsami (SSI, BISS-C, SIN/COS, ABZ).

Przykładowe zastosowania

Dostosowane do potrzeb rozwiązania z zakresu sprzężenia zwrotnego do napędów liniowych i obrotowych
Bezwzględne sprzężenie zwrotne silnika w czasie rzeczywistym
Superdokładna sygnalizacja zwrotna pozycji dla napędów obrotowych i wahliwych