Maszyna piecowa, bateria koksownicza, instalacje transportowe
Pozyskiwanie stali zaczyna się od koksu

Rozpoznawanie pozycji na wypycharce

Balluff dostarcza niezawodne rozwiązania dla stalowni do najróżniejszych zadań w maszynach piecowych, bateriach koksowniczych czy w urządzeniach transportowych.

Nasze wytrzymałe przetworniki położenia BTL odporne na wysoką temperaturę do 100 °C zapewniają doskonałe parametry pracy. Niezawodnie sterują ruchem przy napełnianiu pieca. Przetworniki położenia BTL z ochroną przeciwwybuchową nadaje się do sterowania piecami, gdyż zapewniają bezpieczną pracę w otoczeniu zawierającym gazy wybuchowe. Do pozycjonowania wózków napełniających, wypychających i przekazujących w baterii koksowniczej polecamy nasz system identyfikacji RFID. Wyróżnia się on dużą odległością zapisu/odczytu oraz, szybką transmisją danych.

Czujniki i systemy Balluff zapewniają w ten sposób ciągłość procesów, tak ważną w stalowni.

Przykładowe zastosowania

Rozpoznawanie pozycji krańcowych na wypycharce
Sterowanie baterią koksowniczą przy wysokich wymogach bezpieczeństwa
Niezawodna kontrola położenia w baterii koksowniczej
Sterowanie wózkiem wypychającym