Czytnik RFID All-in-One BIS M-4008 z interfejsem Profinet

Czytnik RFID All-in-One BIS M-4008 z interfejsem Profinet

Czytnik All-in-One-RFID

Możliwość bezpośredniego podłączenia - oszczędność czasu, miejsca i kosztów

Czytnik wysokiej częstotliwości BIS M-4008 – bezpośrednia komunikacja ze sterowaniem

Czytniki 13,56 MHz stosowane są do bezdotykowej identyfikacji nośników danych przedmiotów obrabianych i uchwytów przedmiotów obrabianych w procesie produkcyjnym. Połączenie tych czytników All-in-One-RFID z poziomem sterowania odbywa się bezpośrednio za pomocą interfejsu Profinet. Dodatkowy czytnik nie jest konieczny.

Proste rozszerzenie systemu

Dzięki wbudowanemu 2-portowemu przełącznikowi Ethernet można korzystać zarówno z funkcji RT (Real Time) jak również IRT (Isochronous Real Time) w topologi liniowej i pierścieniowej. Możliwe jest również rozszerzenie systemu bez większych nakładów, ponieważ dodatkowe zewnętrzne przełączniki nie są konieczne. W celu parametryzacji w zależności od typu urządzenia dane bazowe urządzenia dostępne są w formie pliku GSDML.

Niewielkie koszty podłączenia

Częścią koncepcji prostego podłączenia jest zastosowanie niedrogich standardowych, 4-żyłowych przewodów M12 zarówno do zasilania jak i dla Profinet.

Szybkość: odczyt do 10000 bajtów na sekundę

BIS M-4008 obsługują nośniki danych wg standardu RFID ISO 15693. Czytniki te są również właściwym wyborem tam, gdzie istnieje konieczność przesyłu dużej ilości danych w jak najkrótszym czasie: gdyż w połączeniu z funkcją Balluff High-Speed-/High-Memory-Tag czytniki BIS M-4008 odczytują i zapisują kilka tysięcy bajtów na sekundę. Nośniki danych bezpośrednio na obrabianych przedmiotach zwiększają elastyczność produkcji. Wszystkie parametry i fazy produkcyjne mogą być bezpośrednio zapisywane, odciążając centralę sterowania. Nośniki danych dostępne są z różną wielkością pamięci do maksymalnie 128 kilobajtów.

Montaż bezpośrednio na metalu

Wytrzymała, zwarta obudowa o stopniu ochrony IP67 doskonale nadaje się do montażu w trudnych warunkach przemysłowych. Może być zamontowana na metalu bez wolnych stref, ponieważ wykonana jest z ciśnieniowego odlewu cynkowego. Dostarczana w komplecie taśma uziemiająca zapewnia doskonałą kompatybilność elektromagnetyczną.

Zestawienie najważniejszych cech

  • wytrzymała obudowa z ciśnieniowego odlewu cynkowego do montażu bezpośrednio na metalu
  • zmniejszone nakłady na okablowanie dzięki bezpośredniemu podłączeniu do Profinet
  • widoczne z każdej strony diodowe wskaźniki do diagnozy bezpośrednio na urządzeniu
  • wbudowany serwer sieciowy do wygodnej, zdalnej kontroli stanu
  • elastyczna koncepcja mocowania w celu zapewnienia różnych możliwości montażu
  • odpowiedni nośnik danych dla każdej aplikacji: kompatybilny z tagami wg standardu RFID ISO 15693 i Balluff High Speed
  • zastosowanie 4-żyłowego standardowego przewodu M12 do podłączenia zasilania i Profinet
  • proste programowanie S7 dzięki wstępnie przygotowanym modułom funkcyjnym

Zastosowanie

  • Sterowanie przepływem materiałów na liniach produkcyjnych
  • Systemy transportowe w zakresie budowy maszyn
  • Linie montażowe
  • Intralogistyka
Czytnik All-in-One-RFID