Vision Solutions BVS: SmartCamera

Vision Solutions BVS: SmartCamera

Smart Camera

Prosta koncepcja do zadań przemysłowych

Dzięki nowoczesnej technologii przetwarzania obrazu optymalnie nadaje się dla Przemysłu 4.0

W celu spełnienia wymagań nowoczesnej, elastycznej produkcji i wyzwań Przemysłu 4.0 mamy dla Ciebie urządzenie SmartCamera, charakteryzujące się przejrzystym obrazem, przemyślanym, prostym interfejsem użytkownika i możliwością przesyłu danych według własnych potrzeb.

Balluff od lat umożliwia niezawodną kontrolę produktów i efektywne procesy produkcyjne. Nasze rozwiązania zapewniają nowoczesny zapis informacji i inteligentne zarządzanie danymi: zarówno w celu zagwarantowania identyfikowalności jak i niezawodnej eliminacji błędów.

Prosta realizacja indywidualnych zadań za pomocą SmartCamera

Łatwość obsługi urządzenia SmartCamera otwiera szerokie spektrum zastosowań do przetwarzania obrazu według własnych wymogów. Dane mogą być przekazywane bezpośrednio do sterowania. Inteligentne algorytmy analityczne generują rezultaty za pośrednictwem takiego interfejsu i w takim formacie, jak życzy sobie tego użytkownik. Dzięki wyjątkowej elastyczności w przetwarzaniu obrazu dane można w każdej chwili wykorzystać do optymalnego tworzenia wartości produktów. W celu zabezpieczenia sieci Profinet możliwe jest przesyłanie jedynie informacji istotnych dla procesu i przekazywanie danych dotyczących sterowania i obrazu za pośrednictwem osobnej sieci. Oprogramowanie, instrukcje obsługi i funkcje diagnostyczne są zintegrowane z urządzeniem SmartCamera i w razie potrzeby mogą zostać w każdej chwili wywołane na płaszczyznę graficzną.

Elastyczne podłączenie do otoczenia produkcyjnego

SmartCamera dostępna jest w wersji IO lub fieldbus. i wyposażona została w standardową technologię połączeń M12 dla wszystkich interfejsów. Dodatkowa zaleta: za pośrednictwem interfejsu IO-Link można podłączyć dalsze czujniki w celu uzyskania kompletnego rozwiązania.

Zalety

  • dostosowane do aplikacji informacje dla różnych sieci
  • przyjazny w obsłudze interfejs użytkownika – bez instalacji oprogramowania
  • standardowa technologia połączeń M12 dla wszystkich interfejsów
  • możliwość powiązania dalszych czujników w jedno rozwiązanie za pośrednictwem IO-Link
  • obudowa IP67 dostosowana do warunków przemysłowych – z możliwością różnorodnego montażu
Smart Camera