Nośnik danych UHF(860…960 MHz)

Nośnik danych UHF(860…960 MHz)

Nośnik danych UHF

Szerokie spektrum do różnych wymogów w aplikacjach RFID

Technologia UHF do sterowania produkcji i intralogistyki

Sterowanie przepływem materiałów i śledzenie części należą do głównych zastosowań systemów UHF-RFID. W zarządzaniu łańcuchem dostaw technologia UHF szybko i niezawodnie identyfikuje na przykład przychodzące materiały, towary, pojemniki transportowe wielokrotnego użytku, kontenery lub skrzynie. Zakres częstotliwości od 860 do 960 MHz pozwala na uzyskanie zasięgu do 6 m i więcej.

Szeroka oferta nośników danych UHF do różnorodnych zastosowań

Balluff ma w ofercie szeroki wachlarz nośników danych UHF (tak zwane "Tags") w różnych wariantach i wersjach. Pozwala to na niezawodne rozwiązywanie najróżniejszych zadań i zapewnia użytkownikowi dużą swobodę. Wszystkie tagi zapewniają co najmniej 100 000 cyklów zapisu i prawie nieograniczoną liczbę cyklów odczytów.

Zalety

  • superpłaskie etykiety Smart Label do obiektów niemetalowych
  • etykiety Smart Label do zastosowań specjalnych
  • zamknięte etykiety typu Hard-Tag – mocowane bezpośrednio na metalu
  • etykiety do obiektów niemetalowych i zastosowań specjalnych

Smart Labels do obiektów niemetalowych

Te samoprzylepne, niedrogie nośniki danych mają różne rozmiary i różne wielkości pamięci. Są wśród nich warianty, które mogą być stosowane i przechowywane w temperaturze otoczenia od –40 do +85 °C. Czy też nośniki danych, które ze względu na specjalną antenę wielokierunkową mogą być odczytywane w każdej pozycji. Dzięki temu użytkownicy mają pełną swobodę. Zasięg etykiet Smart Labels rozciąga się w zależności od wariantu zazwyczaj od 2 do 6 m. Towar w rolce, wykonany z tworzywa sztucznego i papieru może być podawany automatycznie i nadaje się do zadrukowania.

Etykiety Smart Label do zastosowań specjalnych

Do zastosowań w łańcuchu dostaw, w logistyce (pojemników), w lakierniach czy w celu śledzenia produktów dostępne są samoprzylepne etykiety Smart Label nie zawierające silikonu. Mają one różne rozmiary i różną pojemność pamięci:

  • etykiety On-Metal do metalowych kontenerów lub podzespołów pojazdów
  • do zastosowań w lakierniach zoptymalizowane naklejki na metal, odporne na działanie wysokich temperatur
  • naklejki do zastosowań w logistyce o stopniu ochrony IP67 z odpornym na zmywanie laminatem ochronnym

Inny wariant naklejek Smart-Label zoptymalizowany jest pod względem użytku na powierzchniach szklanych (np. na szybach samochodowych). Jako tak zwana naklejka "Tamper-proof" ulega zniszczeniu przy odklejaniu. Dzięki temu świetnie nadaje się do zastosowania na parkingach lub oznakowania poboru opłat.

Zamknięte etykiety typu Hard-Tag

Wytrzymałe etykiety On-Metal-Tag nadają się do zastosowań w łańcuchach dostaw, w (intra)logistyce, zarządzaniu narzędziami lub sterowaniu produkcją. Typowe jest ich zastosowanie na metalowych kontenerach, metalowych stojakach, dźwigarach stalowych i załadunkowych oraz narzędziach i tackach. Zamknięte etykiety typu Hard-Tag są konfekcjonowane osobno. Występują w różnych rozmiarach, wersjach i możliwościach zamocowań. Ta różnorodność umożliwia wybór stosownie do indywidualnych wymogów.

Warianty

  • ceramiczne etykiety On-Metal-Tag – idealne do zastosowań na powierzchniach metalicznych, w ograniczonej przestrzeni montażowej, przy obecności wolnego miejsca możliwość montażu również równo z powierzchnią metalu
  • etykiety Hard-Tag o stopniu ochrony IP68 – możliwość przykręcenia na metalu i/lub zamocowania za pomocą opasek kablowych, przeznaczone do czytników o zasięgu do 6 m
  • samoprzylepne etykiety On-Metal-Tag

Do obiektów niemetalowych dostępne są dalsze wersje specjalne. W formie karty lub jako giętkie etykiety silikonowe, odporne na mycie podejmują zadania z zakresu identyfikacji i kontroli dostępu we wrażliwych obszarach (intra)logistyki i w liniach produkcyjnych typu Kanban lub przy pracach serwisowych.

Nośnik danych UHF
Nośnik danych UHF
Nośnik danych UHF