Głowica UHF krótkiego zasięgu BIS VU-320

Głowica UHF krótkiego zasięgu BIS VU-320

Głowica zapisu/odczytu UHF-Short-Range BIS VU-320

Zwarta forma konstrukcyjna, zasięg 1 m, automatyczna konfiguracja

BIS V nadaje teraz również na paśmie UHF

Dzięki nowej głowicy zapisu/odczytu BIS VU-320 rodzina produktów BIS-V rozszerzona została o funkcję UHF. Kompaktowa głowica zapisu/odczytu UHF wyposażona jest w widoczne z każdej strony diodowe wskaźniki działania i statusu. Dzięki typowemu zasięgowi lasera wynoszącemu 1 m, system UHF doskonale nadaje się do nadzorowania procesów produkcyjnych, sterowania przepływem materiałów i liniami montażowymi. Dzięki obsłudze funkcji Multi-Tag dla 50 równocześnie odczytywanych nośników danych jest również idealna do rozwiązań z zakresu identyfikowalności produktów.

Auto-Set-up za naciśnięciem przycisku

Wyróżniającym ją rozwiązaniem jest zintegrowana funkcja Power-Scan. Pozwala ona na automatyczne dostosowanie do odczytywanego nośnika danych UHF, zapewniając w każdej aplikacji optymalną konfigurację bez pracochłonnego, ręcznego ustawiania parametrów. Jest to możliwe nawet bezpośrednio na urządzeniu za naciśnięciem przycisku: głowica BIS VU-320 wyposażona jest więc w funkcję Auto-Set-up jako jedyne urządzenie tej klasy na świecie. Głowica zapisu odczytu dostosowuje się automatycznie do warunków otoczenia a jej uruchomienie odbywa się w bardzo krótkim czasie.

Możliwość wszechstronnego zastosowania dzięki wysokiej wytrzymałości

Łatwość zastosowania głowicy zapisu/odczytu Short-Range jest optymalnie wspierana przez jej wytrzymałą konstrukcję. Działa ona niezawodnie również w trudnych warunkach. Do montażu wystarczy skorzystać ze standardowego wyposażenia. Bardzo korzystnym rozwiązaniem jest zastosowanie standardowych przewodów przyłączeniowych do czytnika BIS V. Umożliwia to stosowanie przewodów do głowicy zapisu/odczytu o długości do 50 m.

Zalety

  • wszystkie standardowe interfejsy dostępne przez BIS V
  • widoczne z każdej strony diody działania i statusu
  • typowy zasięg lasera 1 m
  • obsługa funkcji Multi-Tag (maks. 50 nośników danych)
  • zintegrowana funkcja Power-Scan
  • Auto-Set-up za naciśnięciem przycisku
  • możliwość zastosowania standardowych przewodów przyłączeniowych
UHF Short-Range-Reader