Technologia połączeń

Okablowanie dla przemysłu

Portfolio firmy Balluff obejmuje bardzo szeroką gamę zaawansowanych produktów, takich jak czujniki, systemy i urządzenia sieciowe, jak również proste okablowanie będące uzupełnieniem kompleksowej oferty. Pozwala to na sprawną integrację i zapewnia szybkie uruchomienie.

Balluff oferuje bogaty asortyment systemów połączeń, niezależnie od rodzaju sieci oraz dziedziny automatykiWykonanie oraz zastosowane materiały dostosowane są do indywidualnych wymagań I specyfiki aplikacji Systemy połączeń firmy Balluff występują w wersji z certyfikatem Ecolab, a także w klasie ochronności IP69K. Dzięki temu.

Specjalne wykonania wtyków i przewodów pozwalają na pracę w temperaturach od –40°C do 80°C.

Przewody przyłączeniowe z jednostronnym złączem

Przewody przyłączeniowe z jednostronnym złączem

Złącze wtykowe z otwartym końcem przewodu do niezawodnego przesyłania sygnałów, danych i prądu.

Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone

Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone

Złącza wtykowe na obu końcach przewodu dla każdej dziedziny przemysłu i aplikacji.

Koncentratory pasywne

Koncentratory pasywne

Koncentrowanie i rozdzielanie sygnałów z prostym montażem i doskonałą wydajnością.

Rozdzielacze Y

Rozdzielacze Y

Niezawodne koncentrowanie, łączenie i rozdzielanie dwóch sygnałów.

Trójniki

Trójniki

Niezawodne koncentrowanie, łączenie i rozdzielanie dwóch sygnałów bez przewodu.

Złącze wtykowe do konfekcji

Złącze wtykowe do konfekcji

Bogata oferta złącz wtykowych do konfekcji w urządzeniu.

Dławnice kablowe do szaf

Dławnice kablowe do szaf

Niezawodne i szybkie połączenia dzięki bogatej ofercie do szaf sterowniczych.

Adapter

Adapter

Szybkie i niezawodne łączenie różnych form konstrukcyjnych wtyków.

Złącze tablicowe

Złącze tablicowe

Bogata oferta dla otoczenia przemysłowego.

Terminatory

Terminatory

Produkty do systemów magistrali danych, przeznaczone do warunków przemysłowych.

Przewody dopasowane do indywidualnych aplikacji

Przewody dopasowane do indywidualnych aplikacji

Firma Balluff oferuje możliwość zakupu przewodu o określonej długości i przystosowanie go do konkretnej aplikacji.