Urządzenia wizualizujące

Wizualizacja informacji przyjazna dla użytkownika

Dzięki naszym urządzeniom wizualizującym w każdej chwili będziesz wiedział, co dzieje się z Twoją produkcją.. Dzięki nim będziesz niezawodnie nadzorował stan maszyn i urządzeń oraz wizualizował sygnały wyjściowe czujników.

Nasze wyświetlacze i inteligentna kolumnasygnalizacyjna SmartLight wizualizują wielkości fizyczne. Dzięki temu na pierwszy rzut oka rozpoznasz stan swojej maszyny.

W przypadku wyświetlaczy możesz dokonać wyboru pomiędzy różnymi wartościami wejściowymi (analogowe, SSI, impulsowe). Wizualizacja odbywa się za pomocą siedmiosegmentowych wyświetlaczy diodowych, które ustawia się pod potrzeby danej aplikacji.

Kolumna SmartLight pozwala na dynamiczną wizualizację przebiegów oraz tendencji. Dzięki interfejsowi IO-Link jest prosta w instalacji i parametryzacji. W zależności od potrzeb można dowolnie przypisać jej różne tryby (segmentowy, level, run light) bez konieczności modyfikacji mechanicznych.

Najważniejsze zalety

  • Elastyczność.
  • Prosta instalacja.

Rodziny produktów

Cyfrowe wyświetlacze do wizualizacji różnych sygnałów wejściowych
SmartLight – diodowe kolumny sygnalizacyjne z interfejsem IO-Link