RFID

Jednoczesny i swobodny dostęp do wszystkich danych

Przemysłowe systemy RFID BIS pomagają poradzić sobie z przepływem informacji w nowoczesnym przedsiębiorstwie. Za pomocą systemów RFID Balluff można automatycznie identyfikować i śledzić obiekty. W tym celu na przeznaczonym do identyfikacji obiekcie umieszcza się nośnik danych, który jednocześnie pełni funkcję pamięci.

Dane przesyłane są pomiędzy nośnikiem danych a głowicą do odczytu/zapisu i przesyłane dalej do sterownika za pomocą procesora.

Balluff zapewnia szeroki wybór innowacyjnych produktów dla zakresu niskich częstotliwości (LF), wysokich częstotliwości (HF) oraz ultrawysokich częstotliwości (UHF). Autorskim rozwiązaniem firmy Balluff jest processor BIS V, który pozwala na współpracę powyższych standardów. Możliwe jest więc łączenie ze sobą systemów o różnych częstotliwościach, zapewniając tym samym wysoką elastyczność aplikacji.

HF (13,56 MHz) - BIS M

BIS M

HF (13,56 MHz)

Szybkość i niezawodność również przy dużych ilościach danych w obszarze montażu i produkcji.

LF (70/455 kHz) - BIS C

BIS C

LF (70/455 kHz)

Faworyt w identyfikacji narzędzi.

LF (125 kHz) - BIS L

BIS L

LF (125 kHz)

Niedrogie i niezawodne rozwiązanie dla linii montażowych i logistyki wewnętrznej.

UHF (860...960 MHz) - BIS U

BIS U

UHF (860...960 MHz)

Identyfikacja przy dużych odległościach i zdolność odczytu masowego.