Technologia czujników > Czujniki nachylenia
Czujniki nachylenia

Precyzyjna kontrola położenia w wielu aplikacjach

Precyzyjna kontrola położenia oraz ciągłe prowadzenie i kontrola ruchu obrotowego mają ogromne znaczenie w wielu aplikacjach. Czujniki nachylenia dokonują pomiaru odchylenia od osi poziomej lub pionowej w zakresie 360°.

Dzięki dwóm różnym zasadom pomiaru i różnym zakresom kątowym czujniki nachylenia marki Balluff doskonale nadają się dla wielu branż i aplikacji.

Najważniejsze zalety

  • Bezdotykowy, bezwzględny pomiar.
  • Pojemnościowa zasada pomiaru.
  • Bezpośredni pomiar nachylenia bez dodatkowych konstrukcji specjalnych.
  • Interfejsy: 4…20 mA, 0…10 V i Modbus.
  • Świetnie nadają się do zastosowania w surowych warunkach dzięki wysokiemu stopniowi ochrony IP67.
  • Zakres pomiarowy do 360°.
  • Prosty montaż i integracja z urządzeniami.

Rodziny produktów

Inklinometry pojemnościowe

Wysoka precyzja w zakresie 360° – aby nic nie układało się krzywo

Inklinometry pojemnościowe

Nasze inklinometry pojemnościowe BSI doskonale nadają się do optymalnej regulacji procesów. Mierzą odchylenie od poziomu na jednej osi w zakresie 360° z bardzo dużą dokładnością do 0,1°.

Pojemnościowe ogniwo pomiarowe czujników złożone jest między innymi z czterech kondensatorów i wypełnione specjalną cieczą pełniącą rolę dielektryka. Nachylenie ustalane jest na podstawie stopnia pokrycia płytek kondensatorów cieczą.

Najważniejsze cechy

  • Pomiar odchylenia od poziomu na jednej osi w zakresie 360°.
  • Doskonała rozdzielczość, zapewniająca dokładny pomiar kąta.
  • Wysoka dokładność do 0,1°.
  • Dostępne interfejsy Modbus oraz 4…20 mA.
  • Wysoka powtarzalność i precyzja.
  • Bardzo niewielki znos ze względu na temperaturę.
  • Rozszerzony zakres temperaturowy –40...+85 °C.
  • Wytrzymała i niewielka obudowa metalowa.
  • Prosty montaż – cztery otwory mocujące na obudowie.
Inklinometry pojemnościowe
Inklinometry pojemnościowe stwarzają doskonałe warunki do pozycjonowania pacjentów na stołach do naświetlania.
Inklinometry MEMS

Pomiar dwóch osi za pomocą zaledwie jednego czujnika

Inklinometry MEMS

Nasze inklinometry MEMS BSI dokonują pomiaru nachylenia za pomocą chipa MEMS. Te kompaktowe chipy zawierają struktury mikroelektromechaniczne, które pod wpływem przyciągania ziemskiego poruszają się odpowiednio do nachylenia. Wyjście czujnika składa się z dwóch elementów: element odpowiedzialny za nachylenie jest statyczny, element odpowiedzialny za przyspieszenie jest dynamiczny.

Na tej zasadzie nasze czujniki wykrywają ciągły ruchy obrotowy w jednej osi a w przypadku elementów maszyn przejmują również kontrolę położenia w dwóch osiach. W porównaniu do inklinometrów pojemnościowych wibracje mają mniejszy wpływ na te czujniki. Rezultatem jest optymalna precyzja w Twoich zadaniach.

Najważniejsze cechy

  • Certyfikaty UL i CE.
  • Interfejsy: 4…20 mA, 0…10 V.
  • Pomiar dwóch osi za pomocą zaledwie jednego czujnika.
  • Duży wybór różnych zakresów pomiarowych.
  • Elastyczny montaż dzięki funkcji centrowania (kalibracji).
  • Dwa warianty dla różnych wymogów.
  • Oszczędność miejsca dzięki zwartej formie konstrukcyjnej.
  • Bezobsługowa eksploatacja.
Inklinometry MEMS
Prowadzenie rolek w pionowych maszynach do zgrzewania opakowań z rękawa