Technologia czujników > Czujniki indukcyjne
Czujniki indukcyjne

Najwyższa jakość i dokładność przy wykrywaniu obiektów metalowych

Precyzyjne, bezdotykowe ustalanie pozycji jest kluczowe dla procesów zautomatyzowanych. W obszarze obiektów metalowych firma Balluff ma w swoim portfolio obszerną grupę czujników indukcyjnych, które doskonale radzą sobie z detekcją metaluCzujniki te pozwalają na niezawodną kontrolę, regulację i automatyzację procesów technologicznych.

Mnogość wersji i wykonań czujników indukcyjnych Balluff zapewnia możliwość implementacji niezależnie od złożoności aplikacji. W skład rodziny czujników wchodzą m.in. czujniki standardowe, ze zwiększoną odległością przełączania, odporne na wysoką temperaturę i ciśnienie aż po specjalne wykonanie Factor 1. Dodatkowo czujniki indukcuje występują w wielu rozmiarach, są niewrażliwe na zanieczyszczenia i odporne na zwarcia.

Najważniejsze zalety

  • nadają się do wielu zastosowań
  • brak zużycia ze względu na bezdotykową zasadę działania
  • niewrażliwe na zanieczyszczenia
  • odporne na zwarcia
  • dostępne w rozmiarach od Ø od 3 mm do 80×80 mm w kształcie prostopadłościanu

Rodziny produktów

Czujniki do stref zagrożonych wybuchem
Czujniki indukcyjne Factor 1
Czujniki indukcyjne odporne na wysokie ciśnienia
Czujniki do aplikacji wymagających zachowania wysokiej higieny
Czujniki odległości
Czujniki indukcyjne odporne na pola magnetyczne
Czujniki indukcyjne w obudowie ze stali nierdzewnej
Czujniki odporne na wysokie temperatury
Systemy do pomiaru położenia