Technologia czujników > Enkodery magnetyczne
Enkodery magnetyczne

Superdokładne, wytrzymałe i szybkie systemy pomiarowe

Enkodery magnetyczne marki Balluff zostały skonstruowane z myślą o precyzyjnym pozycjonowaniu i ustalaniu prędkości w bardzo dynamicznych aplikacjach. Te superdokładne, szybkie systemy pomiarowe mogą być wyposażone w liniowy lub obrotowy element pomiarowy. Pomiar może być inkrementalny lub absolutny.

Wytrzymała konstrukcja czujników umożliwia zastosowanie ich w ekstremalnych warunkach otoczenia – przekłada się to bezpośrednio na wysoką dyspozycyjność maszyn i urządzeń.

Najważniejsze zalety

  • Brak zużycia ze względu na bezdotykową zasadę działania.
  • Pomiar inkrementalny lub absolutny.
  • Wysoka dokładność pomiaru do 1 µm.
  • Długość pomiaru do 48 m.
  • Elastyczność przy instalacji i obsłudze.
  • Długa żywotność.

Rodziny produktów

Absolutny enkoder magnetyczny (do zastosowań liniowych)
Absolutny enkoder magnetyczny (do zastosowań rotacyjnych)
Inkrementalny enkoder magnetyczny (do zastosowań liniowych)
Inkrementalny enkoder magnetyczny (do zastosowań rotacyjnych)