Technologia czujników > Czujniki pola magnetycznego do siłowników
Czujniki pola magnetycznego

Bezdotykowa i niezawodna detekcja

Czujniki pola magnetycznego do siłowników stosowane są przede wszystkim do kontroli pozycji tłoka w cylindrach oraz chwytakach. Czujnik wykrywa pole wbudowanego w tłok magnesu przez ściankę elementu wykonawczego.

Dzięki swojemu bezdotykowemu ustalaniu pozycji czujniki pola magnetycznego do siłowników marki Balluff działają absolutnie niezawodnie i nie podlegają zużyciu: brak wypalenia na skutek tarcia, brak zakłóceń na stykach i wyłącznie precyzyjne punkty przełączania. Również przy wysokich prędkościach procesowych pozycja tłoka ustalana jest z najwyższą precyzją.

Najważniejsze zalety

  • brak zużycia ze względu na bezdotykową zasadę działania
  • brak podwójnych punktów przełączenia
  • niezawodność również przy wysokich prędkościach przejazdu

Rodzina produktów

Czujniki do siłowników na wpust ceowy

Stabilne zamocowanie i wysoka elastyczność

Czujniki do siłowników na wpust ceowy

Czujniki pola magnetycznego do siłowników na wpust ceowy wyróżniają się bardzo stabilnym mocowaniem. Mogą być montowane na równo z płaszcztzną siłownika, dzięki czemu nadają się również do aplikacji o ograniczonych warunkach przestrzennych. Wszystkie czujniki do siłowników Balluff mogą być instalowane od góry. Oznacza to, że pasują również tam, gdzie końce wpustów są zamknięte a włożenie z boku nie jest możliwe.

Balluff ma w ofercie również bardzo krótkie formy konstrukcyjne, które optymalnie pasują do każdego chwytaka i siłownika o krótkim skoku. Czujniki ustalają pozycję tłoka bezdotykowo przez ścianki siłownika. System może być wykorzystywany do siłowników i chwytaków niezależnie od siły zainstalowanych magnesów.

Najważniejsze cechy

  • Niezawodne przełączanie.
  • Precyzyjny punkt przełączania.
  • Brak zużycia ze względu na bezdotykową zasadę działania.
  • Niewrażliwość na zanieczyszczenia.
  • Mała histereza.
Czujniki do siłowników na wpust ceowy
Czujniki do siłowników na wpust ceowy mogą być montowane na równo, dzięki czemu nadają się również do aplikacji o krytycznych warunkach przestrzennych.
Czujniki do siłowników z metalową obudową

Niezawodne, uniwersalne czujniki do zastosowań w trudnych warunkach przetwórstwa metalu

Czujniki do siłowników z obudową metalową

Czujniki do siłowników w obudowie metalowej zostały skonstruowane specjalnie do zastosowań w trudnych warunkach przemysłowych.

Czujniki w metalowej obudowie są bardzo odporne na odpryski spawalnicze i snop iskier, powstający na przykład przy szlifowaniu. Bez problemu wytrzymują wysokie temperatury do 105 °C.

Odporne na warunki spawalnicze czujniki do siłowników z oznaczeniem W potrafią rozróżniać pola magnetyczne, które wykorzystywane są do rozpoznawania pozycji tłoka, od zmiennych, zakłócających pól magnetycznych z przewodzących prąd przewodów spawalniczych. Prądy spawalnicze do 25 kA nie wpływają na działanie czujnika, ponieważ stan wyjścia czujnika podczas spawania jest zapisywany.

Najważniejsze cechy

  • Wytrzymała metalowa obudowa.
  • Odporność na temperatury do 105 °C.
  • Niewrażliwość na spawalnicze pola magnetyczne w przypadku typów z oznaczeniem W.
  • Dokładne rozpoznawanie pozycji również przy wysokich temperaturach.
  • Niezawodne przełączanie dzięki precyzyjnemu punktowi przełączania.
  • Odporność na zużycie ze względu na bezdotykową zasadę działania i brak ruchomych części.
  • Niewrażliwość na zanieczyszczenia.
Miniaturowe czujniki do miniaturowych elementów wykonawczych

Najmniejsze czujniki do siłowników - specjalnie skonstruowane do siłowników o krótkim skoku

Specjalnie z myślą o siłownikach o krótkim skoku oraz chwytakach miniaturowych firma Balluff skonstruowała miniaturowy czujnik do siłownika. Nasze miniaturowe czujniki zaliczają się do najmniejszych na rynku i charakteryzują się precyzyjnym punktem przełączania. W ten sposób gwarantujemy najwyższą precyzję nawet przy minimalnych skokach przełączania.

Najważniejsze cechy

  • Niezawodne przełączanie dzięki precyzyjnemu punktowi przełączania.
  • Brak zużycia ze względu na bezdotykową zasadę działania.
  • Niewrażliwość na zanieczyszczenia.
  • Bezpieczne mocowanie.
  • Szybki montaż.
  • Wersje do podłączenia dwóch czujników za pomocą tylko jednej wtyczki.
  • Dla BMF 103 z wpustem przesuwnym: ze względu na montaż pionowy wymagana mała długość wpustu (dostępna również wersja z jednostką dla dwóch czujników).
Wyszukiwarka produktów
Czujniki miniaturowe mają precyzyjny punkt przełączania. Nawet przy najkrótszych odcinkach przełączania czujnik wykazuje się najwyższą precyzją pomiaru!
>
Czujniki dla pneumatyki i hydrauliki

Wszechstronne rozwiązania dla prawie każdego zakresu zastosowania

Czujniki dla pneumatyki i hydrauliki

Ścianki siłowników elementów wykonawczych i napędów pneumatycznych i hydraulicznych wyposażone są zazwyczaj we wpusty. Wykorzystuje się je do montażu czujnikówi, które rejestrują ruch tłoka.

Balluff ma w ofercie czujniki pola magnetycznego do wszystkich popularnych wpustów ceowych i teowych oraz adaptery, które umożliwiają niezawodny montaż czujników na drążkach, rurach i innych kształtach. Przykładowym rozwiązaniem jest montaż na siłowniku o krótkim skoku w chwytakach - z wersją dla dwóch czujników z jedną wtyczką. Miniaturowe czujniki do siłowników marki Balluff, zaliczają się do najmniejszych na rynku. Mają one precyzyjny punkt przełączania, zapewniając w ten sposób niezawodne zastosowanie również w przypadku niewielkich długości wpustu.

Najważniejsze cechy

  • Brak zużycia ze względu na bezdotykową zasadę działania.
  • Bezpieczne ustalanie pozycji na wszystkich popularnych napędach za pomocą siłowników.
  • Kilka podstawowych typów czujników zapewnia uniwersalne zastosowanie.
  • Wersje ze stałym lub regulowanym punktem przełączania.
  • Wszystkie popularne wyjścia przełączające i rodzaje podłączenia.
  • Wersja z dwoma czujnikami na jednej wtyczce.
  • Warianty IO-Link z maksymalnym zakresem roboczym.
  • Rodziny produktów z elastycznym systemem montażowym i adapterami dla wielu rozwiązań montażowych.
Czujniki do siłowników okrągłych

Bezpieczny montaż za pomocą kątownika mocującego i obejmy

W przypadku siłowników o przekroju okrągłym stosuje się zestaw obejm i kątowników, który umożliwia pewny i bezpieczny montaż . Przemyślana koncepcja kątownika mocującego nadaje się do większości typów siłowników o średnicy tłoka do 80 mm. Pozycja tłoka ustalana jest bezdotykowo przez ściankę siłownika.

Najważniejsze cechy

  • Średnica tłoka do 80 mm.
  • Niezawodne przełączanie dzięki precyzyjnemu punktowi przełączania.
  • Brak zużycia ze względu na bezdotykową zasadę działania.
  • Niewrażliwość na zanieczyszczenia.
  • Bezpieczne mocowanie.
  • Szybki montaż.
Czujniki do siłowników okrągłych
Swoboda montażu czyjników na siłownikach okrągłych zapewniona jest dzięki szerokiej ofercie akcesoriów montażowych marki Balluff.
Programowalne czujniki do siłowników

Większa elastyczność i komfort dzięki regulowanym wielokrotnym punktom przełączania

Czujniki do siłowników na wpust ceowy i teowy z regulowanymi wielokrotnymi punktami przełączania umożliwią szybką integrację napędów pneumatycznych i hydraulicznych oraz sterowanie maszyny.

Czujniki pola magnetycznego ze stałym punktem przełączania wymagają recznej kalibracji i montażu w żądanym punkcie. W przypadku czujników z możliwością programowania punktów przełączających wystarczy umieścić czujnik w bliskim sąsiedztwiedocelowej pozycji i zamocować go tam. Punkt lub punkty przełączania ustala się następnie za pomocą "przycisku przyuczania" na panelu sterowania.

W prostym przypadku można ustawić sposób dwa różne punkty przełączania tego samego siłownika. W wariancie z interfejsem IO-Link możliwe jest zdefiniowanie i sprawdzanie nawet ośmiu punktów przełączenia w zakresie roboczym czujnika. Dzięki temu czujniki na przykład w chwytaku mogą rozpoznawać do ośmiu obiektów różnej wielkości. Jeden czujnik może w ten sposób zastąpić kilka czujników tradycyjnych. Dla użytkownika oznacza to znacznie wyższy komfort, wyższą elastyczność i oszczędność kosztów.

Najważniejsze cechy

  • Brak zużycia ze względu na bezdotykową zasadę działania.
  • Indywidualne ustawianie punktów przełączania bez użycia narzędzi.
  • Możliwość zastosowania do siłowników i chwytaków z radialną lub osiową polaryzacją magnetyczną.
  • Zdalne przyuczanie do 8 punktów przełączania za pośrednictwem IO-Link.
  • Regulowana histereza dla każdego pojedynczego punktu przełączania.
  • Bardzo długa droga przejazdu, wynosząca 60 mm.
  • Dostępny uniwersalny uchwyt dla panelu sterowania.
  • Diagnostyka i status pracy dostępny z poziomu dobrze widocznych diód LED.
  • Brak utraty punktów przełączania nawet w przypadku awarii prądu.
Czujniki do siłowników na wpust teowy

Stabilne zamocowanie i wysoka elastyczność

Czujniki do siłowników na wpust teowy

Czujniki pola magnetycznego do siłowników na wpust teowy mogą być montowane bezpośrednio we wpuście i wyróżniają się bardzo stabilnym mocowaniem. Istnieje możliwość instalacji na równo z powierzchnią siłownika, dzięki czemu nadają się również do aplikacji o utrudnionych warunkach montażowych.

W ofercie firmy Balluff znajdują się ponadto bardzo krótkie formy konstrukcyjne czujników magnetycznych, umożliwiające elastyczne zastosowania w wielu aplikacjach przemysłowych. Czujniki ustalają pozycję tłoka bezdotykowo przez ścianki siłownika. Niezależnie od siły zastosowanych magnesów system działa prawidłowo z siłownikami i chwytakami.

Jasne i dobrze widoczne diody LED odpowiedzialne są za diagnostykę czujników. Czujniki do siłowników na wpust teowy dostępne są również w metalowej obudowie do zastosowań w bardzo surowych warunkach, na przykład przy obecności odprysków spawalniczych lub iskier. Dostępna jest także wersja z elektroniką odporną na pola magnetyczne, jak na przykład zabudowa w otoczeniu przemysłowym z wysokim prądem spawalniczym.

Najważniejsze cechy

  • Niezawodne przełączanie dzięki precyzyjnemu punktowi przełączania.
  • Brak zużycia ze względu na bezdotykową zasadę działania.
  • Niewrażliwość na zanieczyszczenia.
Czujniki do siłowników na wpust teowy
Czujniki do siłowników na wpust teowy mogą być montowane na równo z płaszczyzną siłownika, dzięki czemu nadają się do aplikacji o ograniczonych warunkach przestrzennych. Dostępność krótkich form konstrukcyjnych znacznie zwiększa możliwości montażowe.
Czujniki do siłowników na wpust trapezowy i prowadnicę trapezową

Stabilne zamocowanie i wysoka elastyczność

Nasze czujniki pola magnetycznego do siłowników na wpust trapezowy można montować na siłownikach w prosty sposób za pomocą kątowników mocujących i adapterów. Przemyślana koncepcja kątownika mocującego nadaje się do większości typów siłowników z wpustem trapezowym lub prowadnicą trapezową. Ponadto mamy w ofercie również warianty czujników, które mogą być montowane bez kątownika mocującego bezpośrednio na siłownik z wpustem trapezowym 60° i 90°. Czujniki ustalają pozycję tłoka bezdotykowo przez ścianki siłownika. System może być wykorzystywany do siłowników i chwytaków zarówno z silnymi jak i słabymi magnesami.

Najważniejsze cechy

  • Niezawodne przełączanie.
  • Precyzyjny punkt przełączania.
  • Brak zużycia ze względu na bezdotykową zasadę działania.
  • Niewrażliwość na zanieczyszczenia.
Czujniki do siłowników na wpust trapezowy i prowadnicę trapezową
Do wpustu trapezowego Balluff skonstruował czujniki pola magnetycznego do siłowników, które są montowane na siłowniku za pomocą kątowników mocujących. Ponadto obecne są warianty, które można montować bez kątownika mocującego na siłownikach z wpustem trapezowym 60 i 90°.
Czujniki do siłowników V-Twin

Oszczędzaj na kosztach montażu dzięki tylko jednemu złączu wtykowemu dla dwóch czujników

Czujniki do siłowników V-Twin

W przypadku mniejszych siłowników pneumatycznych i hydraulicznych lub chwytaków często wymagane są dwa czujniki pola magnetycznego, aby ustalić położenie tłoka w cylindrze. Za pomocą naszych czujników do siłowników zmniejszysz swoje nakłady na montaż i okablowanie, ponieważ dzięki swojemu złączu wtykowemu pozwalają na podłączenie dwóch czujników. Podłączenie elektryczne obu czujników odbywa się za pomocą pojedynczej czterostykowej wtyczki (M8 lub M12). Przy podłączaniu do skrzynki rozdzielczej potrzebne jest też tylko jedno gniazdo wtykowe. W ten sposób możesz podwoić liczbę możliwych czujników na jednej skrzynce rozdzielczej i równocześnie w prosty sposób rejestrować dwukrotną ilość pozycji chwytaków i siłowników pneumatycznych.

Oprócz oszczędności czasu i nakładów system pozwoli na oszczędność kosztów zakupu i magazynowania.

Najważniejsze cechy

  • Średnica cięgna do 17 mm.
  • Niezawodne przełączanie dzięki precyzyjnemu punktowi przełączania.
  • Brak zużycia ze względu na bezdotykową zasadę działania.
  • Niewrażliwość na zanieczyszczenia.
  • Szybki montaż.
Czujnik do siłowników cięgnowych

Klasyczny system mocowania do wszechstronnego zastosowania

Nasze czujniki do siłowników cięgnowych można wbudować bezpiecznie w wiele aplikacji. Dba o to właściwe mocowanie: Czujniki mocowane są klasycznie za pomocą kątowników mocujących na siłownikach z cięgnami i szynami DUO. Przemyślana koncepcja kątowników mocujących nadaje się do najbardziej popularnych typów siłowników o dowolnej średnicy tłoka. Pozycja tłoka ustalana jest bezdotykowo przez ściankę siłownika.

Najważniejsze cechy

  • Średnica cięgna do 17 mm.
  • Niezawodne przełączanie dzięki precyzyjnemu punktowi przełączania.
  • Brak zużycia ze względu na bezdotykową zasadę działania.
  • Niewrażliwość na zanieczyszczenia.
  • Bezpieczne mocowanie.
  • Szybki montaż.
Czujnik do siłowników cięgnowych
Czujniki do siłowników cięgnowych mogą zostać zamocowane na siłownikach z cięgnami i szynami DUO za pomocą kątowników mocujących. Dzięki tej klasycznej metodzie mocowania otwierają się różnorodne możliwości.