Technologia czujników > Przetworniki położenia
Przetworniki położenia

Przetworniki położenia stosowane są wszędzie tam, gdzie wymagana jest wysoka niezawodność i precyzja przy pomiarze położenia i prędkości niezależnie od długości, na jakiej wykonywany jest pomiar.

Bezdotykowe i absolutne przetworniki położenia nadają się do szerokiego spektrum zastosowań dzięki wykorzystaniu wszystkich popularnych w przemyśle interfejsów. Nawet w ekstremalnych warunkach otoczenia zapewniają wysoką dostępność maszyn i urządzeń.

Najważniejsze zalety

  • Precyzyjny pomiar absolutny bez przejazdu referencyjnego.
  • Brak zużycia i brak konieczności konserwacji ze względu na bezdotykową zasadę działania.
  • Odporność na wstrząsy, wibracje i zanieczyszczenia.
  • Hermetyczna obudowa.
  • Bardzo dynamiczne aplikacje regulacyjne dzięki zsynchronizowanym danym pomiarowym.
  • Wysoka wytrzymałość i długa żywotność.
  • Elastyczność przy instalacji i obsłudze.

Rodzina produktów

Profilowe przetworniki położenia
Prętowe przetworniki położenia
Wytrzymałe przetworniki położenia
Redundantne przetworniki położenia
Przetworniki położenia do stref zagrożonych wybuchem
Czujniki do pomiaru poziomu