Technologia czujników > Wyłączniki krańcowe
Łączniki krzywkowe

Czujniki mechaniczne do pozycjonowania i wyłączania krańcowego

Przełączniki jedno- i wielopozycyjne to klasyczne rozwiązanie w przemyśle przetwórstwa metali i światowej produkcji narzędzi. Od lat sprawdzają się także w automatyce.

Wyłączniki krańcowe wykorzystywane są jako nadajniki dyspozycyjne dla automatycznych sterowań, do pozycjonowania oraz wyłączania krańcowego. Powszechnie stosowane są w maszynach narzędziowych i prasach, uniwersalnych centrach produkcyjnych, robotach, urządzeniach montażowych i transportowych, w dziedzinie budowy maszyn i urządzeń.

Prosta konstrukcja, wiele możliwych trybów przełączania oraz konsekwentna kontrola zapewniają stałą, wysoką jakość i niezawodność.

Szeroka oferta firmy Balluff pozwala na wybór dogodnego rozwiązania spośród dziewięciu różnych serii oraz różnych kształtów suwaka: daszek, kulka, rolka, rolka łożyskowana i wykonania specjalne. Dostępnych jest również wiele wariantów podłączenia.

Najważniejsze zalety

  • niezawodne i wytrzymałe, przystosowane do pracy w trudnych warunkach przemysłowych
  • odporne na wibracje, obciążenia udarowe, wahania temperatury, agresywne środki chłodząco-smarujące orazduże nagromadzenieskrawków
  • bezobsługowa samosmarująca się prowadnica suwaka z panewką ślizgową
  • uszczelki wysokiej jakości z materiału Viton®
  • stopień ochrony IP67
  • dostępne z indukcyjnymi punktami przełączania

Rodziny produktów

Indukcyjne przełączniki jedno- i wielopozycyjne o zwiększonej odległości przełączania
Indukcyjne przełączniki jedno- i wielopozycyjne
Mechaniczne przełączniki jedno- i wielopozycyjne
Przełączniki wielopozycyjne z wyposażeniem mieszanym
Mechaniczne przełączniki jedno- i wielopozycyjne z funkcją bezpieczeństwa
Mechaniczne przełączniki jedno- i wielopozycyjne odporne na bardzo wysokie temperatury
Mechaniczne przełączniki jedno i wielopozycyjne z wymiennym mikroprzełącznikiem
Mechaniczne przełączniki jedno- i wielopozycyjne z funkcją wymuszonego rozłączania