Technologia czujników > Czujniki optoelektroniczne
Czujniki optoelektroniczne

Wyjątkowe, specjalistyczne urządzenia do różnorodnych zastosowań

Czujniki optoelektroniczne marki Balluff niezawodnie wykrywają obecność obiektów. Tak samo bezbłędnie kontrolują kształt, kolor, odległość lub grubość obiektu. Wszystkie te działania realizowane są z wysoką dokładnością, ponieważ w porównaniu z czujnikami zbliżeniowymi opartymi o technologię indukcyjną lub pojemnościową, czujniki optoelektroniczne mają znacznie większy zakres wykrywania.

Firma Balluff ma w swojej ofercie czujniki z wszystkimi rodzajami światła - od światła czerwonego, poprzez podczerwień aż po technologię laserową.Czujniki różnią się zasięgiem działania oraz możliwością eliminacji tła. Mnogość dostępnych form konstrukcyjnych zapewnia najwyższą elastyczność. Do zastosowań specjalnych dostępne są na przykład czujniki miniaturowe, czujniki koloru, kurtyny pomiarowe i czujniki kontrastu.

Najważniejsze zalety

  • wszystkie rodzaje światła, wszystkie zasady działania
  • zróżnicowany zasięg działania
  • dostosowanie do wymogów automatyki, robotyki, linii montażowych i manipulatorów
  • wytrzymałe i niezawodne również w niesprzyjających warunkach otoczenia
  • elastyczność przy planowaniu i montażu

Rodziny produktów

Czujniki standardowe
Czujniki koloru
Czujnik optoelektroniczny widełkowy
Czujnik kontrastu
Kurtyna pomiarowa
Kurtyna pomiarowa
Czujniki światłowodowe
Czujnik luminescencji
Okna optyczne
Czujniki optoelektroniczne kątowe
Czujniki MicroMote