Technologia czujników > Czujniki ciśnienia
Czujniki ciśnienia

Analiza ciśnienia procesowego, ciśnienia hydraulicznego i próżni

Czujniki ciśnienia BSP firmy Balluff doskonale nadają się do kontroli i pomiaru ciśnienia w mediach gazowych, ciekłych i lepkich.

Budowa czujników ciśnienia gwarantuje uniwersalność montażu oraz komfortową obsługę.Możliwe jest to dzięki obrotowej obudowie i prostemu oprogramowaniu Za pośrednictwem czytelnego wyświetlacza LED można szybko i niezawodnie ustawić wymagane ciśnienie systemu.

Najważniejsze zalety

  • Niewielkie i wytrzymałe.
  • Komfortowa obsługa dzięki dobrze czytelnemu wyświetlaczowi.
  • Zakres ciśnienia –1…600 bar.
  • Przyłącze procesowe G1/4“, G1/2“,R1/4“, NPT1/4“.
  • Z membraną płaską w wersji G1/2“ i Tri-Clamp 1,5“.
  • Wyjście jako 4…20 mA, 0...10 V, punkty przełączania (NPN/PNP) i IO-Link.
  • Temperatura medium –40…+125 °C.
  • Stopień ochrony IP67.
  • Certyfikat UL.
  • Niewielka konstrukcja z przyłączem M12.
  • Przyłącze procesowe ze stali nierdzewnej lub PVDF.
  • Możliwość podwójnego obrotu – niezależnie wyświetlacz i przyłącze kablowe - prosta instalacja.
  • Wartość ciśnienia dostępna bezpośrednio przez IO-Link.

Rodziny produktów

Czujniki ciśnienia z membraną płaską
Czujniki ciśnienia z wyświetlaczem
Czujniki ciśnienia bez wyświetlacza
Przetworniki ciśnienia i czujniki ciśnienia z interfejsem IO-Link